HF145-001-004
![](/fileadmin/_processed_/0/a/csm_ZIM_BIL_SER_HF145-001-001__SALL__AIN__V2_bf8f3fe131.png)
Séria HF145-001
Menovitý výkon S1: 6 kWMenovitý krútiaci moment S1: 4,9 NmPočet otáčok max.: 24 000 ot.
- Vzduchové chladenie elektrickým ventilátorom
- Komunikácia IO-Link
- Koncipované ako nosič agregátu
- Maximálny výkon vďaka použitiu hybridného ložiska
- Vhodné na obrábanie dreva, plastu, ľahkých kovov a kompozitných materiálov
- S vektorovým riadením
Vybavenie
- Sledovanie otáčok
- Kužeľové čistenie rozhrania nástroja
- Labyrintové tesnenie
- Uzatváranie vzduchom
- Sledovanie upnutia nástroja
- Vektorovo regulovateľné / spätná väzba
- IO-Link Interface
- Automatická výmena nástroja
Možnosti
- Rozhranie pre agregáty
- Rozhranie pre nápravu C
- Snímač zrýchlenia
- Manuálne uvoľnenie nástroja Push Button
- Výmenná jednotka robota
Technické údaje
Menovitý výkon S1 | 6.0 [kW] |
Menovitý krútiaci moment S1 | 4.9 [Nm] |
Menovitý počet otáčok | 11.780 |
Menovitý prúd S1 | 14.0 [A] |
Rozhranie nástroja | HSK-F63 |
Technológia motora | asynchrónny |
Počet pólov | 4 |
Uvoľňovacia jednotka | Pneumatické |
Chladenie | elektrický ventilátor |
Hmotnosť | 26 [kg] |