HF145-001-006

Motorové vreteno
Séria HF145-001

  • Menovitý výkon S1: 7,5 kW
  • Menovitý krútiaci moment S1: 6,1 Nm
  • Počet otáčok max.: 24 000 1/min
  • Vzduchové chladenie elektrickým ventilátorom
  • IO-Link ready
  • Maximálny výkon vďaka použitiu hybridného ložiska
  • Vhodné na obrábanie dreva, plastu, ľahkých kovov a kompozitných materiálov
Vybavenie
  • Sledovanie otáčok
  • Kužeľové čistenie rozhrania nástroja
  • Labyrintové tesnenie
  • Uzatváranie vzduchom
  • Sledovanie upnutia nástroja
  • Vektorovo regulovateľné / spätná väzba
  • Automatická výmena nástroja
Možnosti
  • Rozhranie pre agregáty
  • Rozhranie pre nápravu C
  • Snímač zrýchlenia
  • Manuálne uvoľnenie nástroja Push Button
  • Výmenná jednotka robota
Vybavenie/možnosti
  • IO link
Technické údaje
Menovitý výkon S111.8 [kW]
Menovitý krútiaci moment S19.6 [Nm]
Maximálny počet otáčok24000
Menovitý počet otáčok11.780
Menovitý prúd S125.0 [A]
Rozhranie nástrojaHSK-F63
Technológia motoraasynchrónny
Počet pólov4
Uvoľňovacia jednotkaPneumatické
Chladenieelektrický ventilátor
Hmotnosť32 [kg]