HF145-001-005
Motorové vreteno
Séria HF145-001
- Menovitý výkon S1: 7,5 kW
- Menovitý krútiaci moment S1: 6,1 Nm
- Počet otáčok max.: 24 000 1/min
- Vzduchové chladenie elektrickým ventilátorom
- IO-Link ready
- Koncipované ako nosič agregátu
- Maximálny výkon vďaka použitiu hybridného ložiska
- Vhodné na obrábanie dreva, plastu, ľahkých kovov a kompozitných materiálov
- S vektorovým riadením
Vybavenie
- Sledovanie otáčok
- Kužeľové čistenie rozhrania nástroja
- Labyrintové tesnenie
- Uzatváranie vzduchom
- Sledovanie upnutia nástroja
- Vektorovo regulovateľné / spätná väzba
- Automatická výmena nástroja
Možnosti
- Rozhranie pre agregáty
- Rozhranie pre nápravu C
- Snímač zrýchlenia
- Manuálne uvoľnenie nástroja Push Button
- Výmenná jednotka robota
Vybavenie/možnosti
- IO link
Technické údaje
Menovitý výkon S1 | 7.5 [kW] |
Menovitý krútiaci moment S1 | 6.1 [Nm] |
Maximálny počet otáčok | 24000 |
Menovitý počet otáčok | 11.770 |
Menovitý prúd S1 | 15.0 [A] |
Rozhranie nástroja | HSK-F63 |
Technológia motora | asynchrónny |
Počet pólov | 4 |
Uvoľňovacia jednotka | Pneumatické |
Chladenie | elektrický ventilátor |
Hmotnosť | 26 [kg] |