HF125-002-004
![](/fileadmin/_processed_/c/8/csm_ZIM_BIL_SER_HF125-002-001__SALL__AIN__V2_ec76d39d27.png)
Séria HF125-002
Menovitý výkon S1: 9 kWMenovitý krútiaci moment S1: 7,3 NmPočet otáčok max.: 24 000 ot.
- Chladenie vody
- Komunikácia IO-Link
- Koncipované ako nosič agregátu
- Vyvinuté okrem iného na použitie v kardanových hlavách nástrojov
- Maximálny výkon vďaka použitiu hybridného ložiska
- Vhodné na obrábanie dreva, plastu, ľahkých kovov a kompozitných materiálov
- S vektorovým riadením
Vybavenie
- Sledovanie otáčok
- Kužeľové čistenie rozhrania nástroja
- Labyrintové tesnenie
- Uzatváranie vzduchom
- Riadiace pripojenia
- Sledovanie upnutia nástroja
- Vektorovo regulovateľné / spätná väzba
- IO-Link Interface
- Automatická výmena nástroja
Možnosti
- Rozhranie pre agregáty
- Snímač zrýchlenia
- Výmenná jednotka robota
Technické údaje
Menovitý výkon S1 | 9.0 [kW] |
Menovitý krútiaci moment S1 | 7.3 [Nm] |
Maximálny počet otáčok | 24000 |
Menovitý počet otáčok | 11.750 |
Menovitý prúd S1 | 20.0 [A] |
Rozhranie nástroja | HSK-F63 |
Technológia motora | asynchrónny |
Počet pólov | 4 |
Uvoľňovacia jednotka | Pneumatické |
Chladenie | voda |
Hmotnosť | 13 [kg] |