HF125-002-005
Motorové vreteno
Séria HF125-002
- Menovitý výkon S1: 12 kW
- Menovitý krútiaci moment S1: 9 Nm
- Počet otáčok max.: 24 000 1/min
- Chladenie vody
- IO-Link ready
- Koncipované ako nosič agregátu
- Vyvinuté okrem iného na použitie v kardanových hlavách nástrojov
- Maximálny výkon vďaka použitiu hybridného ložiska
- Vhodné na obrábanie dreva, plastu, ľahkých kovov a kompozitných materiálov
- S vektorovým riadením
Vybavenie
- Sledovanie otáčok
- Kužeľové čistenie rozhrania nástroja
- Labyrintové tesnenie
- Uzatváranie vzduchom
- Riadiace pripojenia
- Sledovanie upnutia nástroja
- Vektorovo regulovateľné / spätná väzba
- Automatická výmena nástroja
Možnosti
- Rozhranie pre agregáty
- Snímač zrýchlenia
- Výmenná jednotka robota
Vybavenie/možnosti
- IO link
Technické údaje
Menovitý výkon S1 | 12.0 [kW] |
Menovitý krútiaci moment S1 | 9.0 [Nm] |
Maximálny počet otáčok | 24000 |
Menovitý počet otáčok | 12.730 |
Menovitý prúd S1 | 25.0 [A] |
Rozhranie nástroja | HSK-F63 |
Technológia motora | asynchrónny |
Počet pólov | 4 |
Uvoľňovacia jednotka | Pneumatické |
Chladenie | voda |
Hmotnosť | 15 [kg] |