HF125-002-002

Motorové vreteno
Séria HF125-002

  • Menovitý výkon S1: 12 kW
  • Menovitý krútiaci moment S1: 9 Nm
  • Počet otáčok max.: 24 000 1/min
  • Chladenie vody
  • IO-Link ready
  • Koncipované ako nosič agregátu
  • Vyvinuté okrem iného na použitie v kardanových hlavách nástrojov
  • Maximálny výkon vďaka použitiu hybridného ložiska
  • Vhodné na obrábanie dreva, plastu, ľahkých kovov a kompozitných materiálov
Vybavenie
  • Sledovanie otáčok
  • Kužeľové čistenie rozhrania nástroja
  • Labyrintové tesnenie
  • Uzatváranie vzduchom
  • Riadiace pripojenia
  • Sledovanie upnutia nástroja
  • Automatická výmena nástroja
Možnosti
  • Rozhranie pre agregáty
  • Vektorovo regulovateľné / spätná väzba
  • Snímač zrýchlenia
  • Výmenná jednotka robota
Vybavenie/možnosti
  • IO link
Technické údaje
Menovitý výkon S112.0 [kW]
Menovitý krútiaci moment S19.0 [Nm]
Maximálny počet otáčok24000
Menovitý počet otáčok12.730
Menovitý prúd S125.0 [A]
Rozhranie nástrojaHSK-F63
Technológia motoraasynchrónny
Počet pólov4
Uvoľňovacia jednotkaPneumatické
Chladenievoda
Hmotnosť15 [kg]