SB74-90-C
![](/fileadmin/_processed_/1/8/csm_SOM_BIL_ART_SB74__SALL__AIN__V1_e26ce33caf.png)
Výkyvné čeľuste
Séria SBZ
"Šikovný"
- Tlmiče s technológiou špirálovej drážky
Vďaka sofistikovanému tlmeniu koncových polôh môžete otáčať viac masy vo veľmi krátkom čase a zvýšiť tak produkciu výrobkov vášho stroja - Prenos sily cez sústavu ozubených kolies
Robustné ozubené kolesá zaručujú presnosť, spoľahlivosť, dlhú životnosť a bezchybnú prevádzku - Bezporuchová stála prevádzka
Naša nekompromisná kvalita „Made in Germany“ vám zaručuje až 10 mil. cyklov bez údržby
Vybavenie/možnosti
- 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
- Tlmenie koncových polôh Powerstop
- IP54
- Induktívny senzor
- Uhol výkyvu 90°
- Príruba
- Koncové polohy nastaviteľné +/- 3 °
Technické údaje
Uhol výkyvu | 90 [°] |
Moment otáčaniana čeľusť | 3.5 [Nm] |
Uhol výkyvu nastaviteľný +/- | 3 [°] |
Opakovacia presnosť +/- | 0.01 [°] |
Prevádzkový tlak min. | 3 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 8 [bar] |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzková teplota min. | 5 [°C] |
Prevádzková teplota max. | +80 [°C] |
Objem valca na cyklus | 16 [cm³] |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP54 |
Hmotnosť | 1.7 [kg] |
FD | 1200 [N] |
FZ | 630 [N] |
Príslušenstvo
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/9/a/csm_SOM_SCH_FUN_SBZ__SALL__AIN__V3_f276f2da9d.png)
- dvojnásobne uložený hriadeľ pohonu
vysoké zachytenie síl a momentov - výstupná príruba
dostatočne dimenzovaná výstupná príruba s koncovým dorazom a veľkým stredovým otvorom (od SB150) - Prenos sily
stabilné ozubené súkolesie presné, spoľahlivé, s dlhou životnosťou - registrácia polohy
registrácia koncových polôh 0° a 90° (príp. 180°) pomocou induktívnych spínačov priblíženia nastaviteľná na otáčacej spínacej vačke - pohon
dvojčinný pneumatický valec - škrtiace skrutkovanie
pre regulovanie rýchlosti (obsiahnuté v objeme dodávky) - upevnenie a polohovanie
alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla - integrovaný a patentovaný tlmič nárazov
nastaviteľné tlmenie koncových polôh