SF100-180D4-C
![](/fileadmin/_processed_/2/9/csm_SOM_BIL_BAU_SF100D4-C__SALL__AIN__V4_2281086b68.png)
Ploché výkyvné jednotky
Séria SF-C
"Šikovný"
- Až o 100 % väčší výkon ako štandardné výrobky
Vďaka sofistikovanému tlmeniu koncových polôh môžete otáčať viac masy vo veľmi krátkom čase a zvýšiť tak produkciu výrobkov vášho stroja - Veľký stredový otvor
Znížte rušivé obrysy vo vašej aplikácii tak uložením napájacích vedení priamo cez stred otočnej príruby - Viac ako 100 % väčšie radiálne zaťaženie ložísk ako u štandardných výrobkov
Veľkoryso dimenzované ložiská zaručujú robustnosť, dlhú životnosť a maximálny procesnú bezpečnosť vašej aplikácie
Vybavenie/možnosti
- 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
- Tlmenie koncových polôh Powerstop
- Tekuté prevedenie
- IP64
- Senzor magnetického poľa
- Induktívny senzor
- Polohovanie 2 polohy
- Uhol výkyvu nastavovací
- Uhol výkyvu 180°
- Príruba
- Koncové polohy nastaviteľné +/- 3 °
Technické údaje
Uhol výkyvu | 180 [°] |
Moment otáčania | 15 [Nm] |
Pneumatický prenos energie | 4 [Počet] |
Uhol výkyvu nastaviteľný +/- | 3 [°] |
Priechodný otvor Ø | 15 [mm] |
Zaťaženie ložiska axiálne | 2500 [N] |
Zaťaženie ložiska radiálne | 155 [Nm] |
Opakovacia presnosť +/- | 0.01 [°] |
Prevádzkový tlak min. | 3 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 8 [bar] |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzková teplota min. | 5 [°C] |
Prevádzková teplota max. | +80 [°C] |
Objem valca na cyklus | 206 [cm³] |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP64 |
Hmotnosť | 4.5 [kg] |
Príslušenstvo
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/7/f/csm_SOM_SCH_FUN_SF__SALL__AIN__V4_2171d731c4.png)
- dutý hriadeľ dvojnásobne uložený v guľôčkových ložiskách
na prevedenie napájacích vedení vysoké zachytenie síl a momentov - až 8 - násobne integrované pripojenie vzduchu
pre prenos tlakového vzduchu bez hadíc súprava hadíc nemusí byť natáčaná spolu - nastaviteľná koncová poloha
koncové polohy nastaviteľné o +/- 3° - veľká, presná upevňovacia príruba
najjednoduchšie pripojenie dielca - integrované tlmiče nárazov s technológiou skrutkovej drážky
nastaviteľné tlmenie koncových polôh vďaka namontovaniu v pneumatickom tlakovom priestore sa zabráni ohrievaniu - škrtiace skrutkovanie
pre regulovanie rýchlosti (obsiahnuté v objeme dodávky) - Prenos sily
ozubené tyče a ozubené koleso - pohon
dva dvojčinné pneumatické valce vysoký otáčavý moment