PRN50-270
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_PRN50__SALL__AIN__V1.png)
Lopatkové valce
Séria PRN
"Hospodárny"
- Sústredenie sa na podstatu
Najhospodárnejší spôsob výkyvu znižuje vaše výrobné náklady - Tlmená koncová poloha
Olejová brzda umožňuje jemné dosiahnutie koncových polôh a zvyšuje tak procesnú bezpečnosť a životnosť vašej aplikácie - Kovaný hnací hriadeľ
Tento hriadeľ nie je len robustný, ale môže sa aj individuálne prispôsobiť
Vybavenie/možnosti
- 1,5 mil. cyklov bez údržby (max.)
- IP54
- Induktívny senzor
- Polohovanie 2 polohy
- Uhol výkyvu 270°
Technické údaje
Uhol výkyvu | 270 [°] |
Tolerancia uhlu výkyvu | 0° / +3° [°] |
Štartovací uhol | 45 [°] |
Moment otáčania | 5.9 [Nm] |
Rotačný čas | 0.5 [s] |
Prevádzkový tlak min. | 2 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 10 [bar] |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzková teplota min. | 5 [°C] |
Prevádzková teplota max. | +60 [°C] |
Objem valca na cyklus | 124 [cm³] |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP54 |
Hmotnosť | 0.8 [kg] |
Príslušenstvo