Lopatkové valce
Séria PRN
![](/fileadmin/_processed_/0/4/csm_SOM_BIL_SER_PRN1__SALL__AIN__V3_a39924dc18.png)
"Hospodárny"
- Sústredenie sa na podstatu
Najhospodárnejší spôsob výkyvu znižuje vaše výrobné náklady - Tlmená koncová poloha
Olejová brzda umožňuje jemné dosiahnutie koncových polôh a zvyšuje tak procesnú bezpečnosť a životnosť vašej aplikácie - Kovaný hnací hriadeľ
Tento hriadeľ nie je len robustný, ale môže sa aj individuálne prispôsobiť
Značilnosti serije
- 1,5 mil. cyklov bez údržby (max.)
- IP54
- Induktívny senzor
- Uhol výkyvu 90°
- Uhol výkyvu 180°
- Uhol výkyvu 270°
- Uhol výkyvu 100°
- Uhol výkyvu 280°
- 1 mil. cyklov bez údržby (max.)
Veľkosť inštalácie: PRN1 | ||||
Objednávka č. | Uhol výkyvu | Tolerancia uhlu výkyvu | Štartovací uhol | |
---|---|---|---|---|
PRN1-90-B | 90 [°] | 0° / +4° [°] | 90 [°] | |
PRN1-180-B | 180 [°] | 0° / +4° [°] | 90 [°] | |
PRN1-270-B | 270 [°] | 0° / +4° [°] | 45 [°] | |
Veľkosť inštalácie: PRN3 | ||||
Objednávka č. | Uhol výkyvu | Tolerancia uhlu výkyvu | Štartovací uhol | |
PRN3-90-B | 90 [°] | 0° / +4° [°] | 90 [°] | |
PRN3-180-B | 180 [°] | 0° / +4° [°] | 90 [°] | |
PRN3-270-B | 270 [°] | 0° / +4° [°] | 45 [°] | |
Veľkosť inštalácie: PRN10 | ||||
Objednávka č. | Uhol výkyvu | Tolerancia uhlu výkyvu | Štartovací uhol | |
PRN10-90-B | 90 [°] | 0° / +4° [°] | 90 [°] | |
PRN10-180-B | 180 [°] | 0° / +4° [°] | 90 [°] | |
PRN10-270-B | 270 [°] | 0° / +4° [°] | 45 [°] | |
Veľkosť inštalácie: PRN20 | ||||
Objednávka č. | Uhol výkyvu | Tolerancia uhlu výkyvu | Štartovací uhol | |
PRN20-90-B | 90 [°] | 0° / +4° [°] | 90 [°] | |
PRN20-180-B | 180 [°] | 0° / +4° [°] | 90 [°] | |
PRN20-270-B | 270 [°] | 0° / +4° [°] | 45 [°] | |
Veľkosť inštalácie: PRN30 | ||||
Objednávka č. | Uhol výkyvu | Tolerancia uhlu výkyvu | Štartovací uhol | |
PRN30-90 | 90 [°] | 0° / +3° [°] | 45 [°] | |
PRN30-180 | 180 [°] | 0° / +3° [°] | 45 [°] | |
PRN30-270 | 270 [°] | 0° / +3° [°] | 45 [°] | |
Veľkosť inštalácie: PRN50 | ||||
Objednávka č. | Uhol výkyvu | Tolerancia uhlu výkyvu | Štartovací uhol | |
PRN50-90 | 90 [°] | 0° / +3° [°] | 45 [°] | |
PRN50-180-B | 180 [°] | 0° / +3° [°] | 45 [°] | |
PRN50-270 | 270 [°] | 0° / +3° [°] | 45 [°] | |
Veľkosť inštalácie: PRN150 | ||||
Objednávka č. | Uhol výkyvu | Tolerancia uhlu výkyvu | Štartovací uhol | |
PRN150-90 | 90 [°] | 0° / +3° [°] | 45 [°] | |
PRN150-180-B | 180 [°] | 0° / +3° [°] | 45 [°] | |
PRN150-270 | 270 [°] | 0° / +3° [°] | 45 [°] | |
Veľkosť inštalácie: PRN300 | ||||
Objednávka č. | Uhol výkyvu | Tolerancia uhlu výkyvu | Štartovací uhol | |
PRN300-90 | 90 [°] | 0° / +3° [°] | 45 [°] | |
PRN300-180-B | 180 [°] | 0° / +3° [°] | 45 [°] | |
PRN300-270 | 270 [°] | 0° / +3° [°] | 45 [°] | |
Veľkosť inštalácie: PRN800 | ||||
Objednávka č. | Uhol výkyvu | Tolerancia uhlu výkyvu | Štartovací uhol | |
PRN800-90 | 90 [°] | 0° / +3° [°] | 45 [°] | |
PRN800-270 | 270 [°] | 0° / +3° [°] | 45 [°] |