DRV1-8X6
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_DRV1-8X6__SALL__AIN__V1.png)
uhlové výkyvné skrutkovania
Séria DRV
- Nastaviteľné škrtiace spätné ventily na reguláciu odpadového vzduchu
- Optimálne na reguláciu rýchlosti pri pohybe piestov
- Pravouhlé vyhotovenie
Technické údaje
Prípojný závit | G1/8" |
Vonkajší Ø pripájacej hadice | 6 [mm] |
Prevádzkový tlak max. | 10 [bar] |
Prevádzková teplota | +5 ... +80 [°C] |
S | 14 [mm] |
Rozmer i | 6 [mm] |
Rozmer L1 | 29 [mm] |
Rozmer L2 | 23.5 [mm] |
Rozmer L3 | 11 [mm] |