Séria chápadiel 5000
NAJLEPŠIE V TRIEDE
Mnohokrát ocenené prémiové pneumatické chápadlá série 5000 sú skutočne univerzálne chápadlá so svojím extrémne robustným vedením profilovaným drážkami z tvrdo povrchovo upravenej ocele v oceli. Koncipované na skutočne univerzálne nasadenie a v závislosti od variantu disponujú radom charakteristických znakov (rýchlosť, vysoká uchopovacia sila, veľké dĺžky čeľustí chápadla) a tým ponúkajú správne riešenie pre každé použitie!
VAŠE VÝHODY
- Pneumatické chápadlo s progresívnou technológiou IO linku
- O 90 % nižšia potreba stlačeného vzduchu – časy cyklov sa skracujú až o 50 %
- Potrebný len jeden kábel na napojenie na robota
- Ventilová technika, senzorika, zobrazenie stavu, monitorovanie tlaku a teploty – všetko integrované
- Možná identifikácia dielov s presnou polohou
- Komfortne programovateľný veľký počet dátových záznamov súborov obrobkov
- Odolá skoro všetkým problémom vo svojej oblasti použitia
- Bez starostí až do 30 mil. cyklov bez údržby
UDRŽÍ TESNÉ – NAPRIEK VŠETKÝM ŤAŽKOSTIAM
Všetky prémiové chápadlá série 5000 sú štandardne chránené proti korózii a utesnené podľa IP64, to znamená že sú prachotesné a chránené proti zo všetkých strán striekajúcej vode. Pri použití protektora tieto potom poslúžia dokonca s triedou tesnosti IP67 (prachotesné a chránené pred krátkodobým ponorením) – ideálne na použitie v čistých priestoroch.
SKUTOČNÝ VYTRVALEC
Vďaka svojim nízkym koeficientom trenia, kompaktnej konštrukcii a dobrým vlastnostiam núdzového chodu sú chápadlá série 5000 schopné zvládnuť minimálne 30 miliónov cyklov bez údržby. Teda najlepšie vyhliadky pre spoľahlivý, trvalý výrobný proces zabezpečený proti výpadkom!
VYBAVENÉ DO BUDÚCNOSTI
Ste pripravený na Industrie 4.0 a hľadáte vhodné chápadlo? Potom vám kladieme na srdce náš variant -IL série 5000. Tieto pneumaticko-elektrické hybridné chápadlá s IO linkom sa vynikajúco hodia pre používateľov, ktorí chcú urobiť krok do sveta Industrie 4.0 uchopovania, ale nechcú sa vzdať pneumatického pohonu. Do chápadla je integrovaná senzorika, ktorá zaznamenáva polohu čeľustí chápadla v rozsahu +- 0,05 milimetrov. Tak je možné nielen monitorovanie procesu, ale napríklad aj identifikácia obrobkov pomocou ich priemeru. Okrem toho je možné do chápadiel naprogramovať spolu 32 dátových záznamov obrobkov.
PROBLÉMY S VÝBEROM
Okrem našich chápadiel s vedením profilovaným drážkami oceľ v oceli (Steel Linear Guide) máte tiež možnosť rozhodnúť sa pre model s vedením profilovanými drážkami oceľ v hliníku (Aluminum Linear Guide). Tieto chápadlá sú zvlášť zaujímavé pre zákazníkov, ktorí kladú dôraz na cenu, ale nechcú sa vzdať osvedčenej kvality Zimmer Group. Svojim vedením profilovanými drážkami oceľ-hliník, chápadlá GPP/GPD5000AL technicky prekonávajú chápadlá s drážkami v tvare T a v trhovom prostredí chápadiel sú v porovnaní s chápadlami s viaczubým vedením prinajmenšom rovnocenné. Zimmer Group pritom svojou nekompromisnou kvalitou „Made in Germany“ garantuje až 15 miliónov cyklov bez údržby.
ŠTANDARD – ZJAVNÉ ROZDIELY
Produkty
Príslušenstvo
Chápadlá série 5000 majú množstvo detailných riešení, ktoré uľahčujú každodenné použitie. Okrem toho ponúkame širokú paletu príslušenstva chápadla, ako sú univerzálne, nastavovacie alebo výmenné čeľuste, ale aj prítlačné hviezdy, ktoré výrazne znižujú zaťaženia na chápadlo, ktoré vznikajú napr. pri procese spájania.
SYSTÉMY
Okrem našich štandardných komponentov chápadiel vám ponúkame aj individuálne systémové riešenia – od špecifikácie až po implementáciu – ktoré splnia vaše zodpovedajúce požiadavky. Použitím našich osvedčených modulov sa špecialisti na to, aby sme mohli ponúknuť kvalitné riešenia za konkurencie schopné ceny. Ponúkame systémové riešenia pripravené na pripojenie pre vaše aplikácie a v portfóliu máme veľké množstvo konštrukčných skupín. Tieto sa dajú veľmi ľahko nastaviť a konfigurovať a dajú sa komfortne prispôsobiť na vašu príslušnú aplikáciu. Naše osvedčené systémové riešenia, z ktorých sa už viac ako 9000 používa na svetovom trhu, majú vysokú priemernú životnosť pri minimálnej potrebe údržby a okrem toho zodpovedajú požiadavkám koncepcie Industrie 4.0!