Vymeniteľné čeľuste
Séria WB5000
![](/fileadmin/_processed_/c/8/csm_SOM_BIL_SER_WB5000__SALL__AIN__V1_58785a11b2.png)
Veľkosť inštalácie: WB5004 | ||||
Objednávka č. | Vhodné pre konštrukčná veľkosť | Uťahovací moment | Baliaca jednotka | |
---|---|---|---|---|
WB5004F | GPP5004 / GPD5004 | 1.5 [Nm] | 1 [kus] | |
WB5004L | GPP5004 / GPD5004 | 2 [kus] | ||
Veľkosť inštalácie: WB5006 | ||||
Objednávka č. | Vhodné pre konštrukčná veľkosť | Uťahovací moment | Baliaca jednotka | |
WB5006F | GPP5006 / GPD5006 | 1.5 [Nm] | 1 [kus] | |
WB5006L | GPP5006 / GPD5006 | 2 [kus] | ||
Veľkosť inštalácie: WB5008 | ||||
Objednávka č. | Vhodné pre konštrukčná veľkosť | Uťahovací moment | Baliaca jednotka | |
WB5008F | GPP5008 / GPD5008 | 5 [Nm] | 1 [kus] | |
WB5008L | GPP5008 / GPD5008 | 2 [kus] | ||
Veľkosť inštalácie: WB5010 | ||||
Objednávka č. | Vhodné pre konštrukčná veľkosť | Uťahovací moment | Baliaca jednotka | |
WB5010F | GPP5010 / GPD5010 | 7 [Nm] | 1 [kus] | |
WB5010L | GPP5010 / GPD5010 | 2 [kus] | ||
Veľkosť inštalácie: WB5013 | ||||
Objednávka č. | Vhodné pre konštrukčná veľkosť | Uťahovací moment | Baliaca jednotka | |
WB5013F | GPP5013 / GPD5013 | 7 [Nm] | 1 [kus] | |
WB5013L | GPP5013 / GPD5013 | 2 [kus] | ||
Veľkosť inštalácie: WB5016 | ||||
Objednávka č. | Vhodné pre konštrukčná veľkosť | Uťahovací moment | Baliaca jednotka | |
WB5016F | GPP5016 / GPD5016 | 15 [Nm] | 1 [kus] | |
WB5016L | GPP5016 / GPD5016 | 2 [kus] | ||
Veľkosť inštalácie: WB5025 | ||||
Objednávka č. | Vhodné pre konštrukčná veľkosť | Uťahovací moment | Baliaca jednotka | |
WB5025F | GPP5025 / GPD5025 | 20 [Nm] | 1 [kus] | |
WB5025L | GPP5025 / GPD5025 | 2 [kus] | ||
Veľkosť inštalácie: WB5030 | ||||
Objednávka č. | Vhodné pre konštrukčná veľkosť | Uťahovací moment | Baliaca jednotka | |
WB5030F | GPP5030 / GPD5030 | 20 [Nm] | 1 [kus] | |
WB5030L | GPP5030 / GPD5030 | 2 [kus] |