VEG14-B

Rozdeľovače
Séria VEG

  • Vedenie z kalenej ušľachtilej ocele
    Toto vedenie je robustné, spoľahlivé, s dlhou životnosťou: Presne čo potrebujete pre vašu aplikáciu!
  • Tu rozhodujete vy!
    Snímanie prostredníctvom snímačov magnetického poľa alebo indukčných približovacích spínačov: Narozdiel od štandardných výrobkov máte pri výbere voľnú roku!
  • Bezporuchová stála prevádzka
    Naša nekompromisná kvalita „Made in Germany“ vám zaručuje až 10 mil. cyklov bez údržby
Vybavenie/možnosti
  • 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • IP40
  • Senzor magnetického poľa
  • Induktívny senzor
Technické údaje
Zdvih na šmýkadlo20 [mm]
Sila pri vysúvaní80 [N]
Sila pri zasúvaní65 [N]
Čas cyklu0.04 [s]
Opakovacia presnosť +/-0.05 [mm]
Prevádzkový tlak min.3 [bar]
Prevádzkový tlak max.8 [bar]
Prevádzková teplota min.5 [°C]
Prevádzková teplota max.+80 [°C]
Objem valca na cyklus6 [cm³]
Druh krytia potem IEC 60529IP40
Hmotnosť0.14 [kg]
Výhody podrobne
  1. prst
    z kalenej ušľachtilej ocele
  2. pripojenie
    otvor pre pripojenie individuálnej čeľuste rozdeľovača
  3. štvorhranné vedenie
    stabilné, pre zachytenie síl a momentov
  4. upevnenie a polohovanie
    alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla
  5. pohon
    dvojčinný pneumatický valec
  6. Prívod energie
  7. Permanentný magnet
    drážka pre polohovanie senzorov magnetického poľa
  8. permanentný magnet
    namontovaný ako vysielač signálu v priestore piesta