KB8-20
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_KB8-20__SALL__AIN__V1.png)
zvierkovnica
Séria KB
Technické údaje
Typ montáže | zvierkovnica |
Hmotnosť | 0.01 [kg] |
Konštrukčná veľkosť | KB8 |
Neobsahuje látky narúšajúce lak | Áno |
Vhodné pre Ø senzorov | 8 [mm] |
V súlade s REACH | Áno |
V súlade s RoHS | Áno |
Miestnosť Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup%2Fhandhabungstechnik%2Fkatalogzubehoer%2Fall%2Fsch%5Fsuh%2Dkb%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BARTICLE%3DKB8%2D20%7D&encoding=%25 |