VEG10-B
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_VEG10__SALL__AIN__V2.png)
Rozdeľovače
Séria VEG
- Vedenie z kalenej ušľachtilej ocele
Toto vedenie je robustné, spoľahlivé, s dlhou životnosťou: Presne čo potrebujete pre vašu aplikáciu! - Tu rozhodujete vy!
Snímanie prostredníctvom snímačov magnetického poľa alebo indukčných približovacích spínačov: Narozdiel od štandardných výrobkov máte pri výbere voľnú roku! - Bezporuchová stála prevádzka
Naša nekompromisná kvalita „Made in Germany“ vám zaručuje až 10 mil. cyklov bez údržby
Vybavenie/možnosti
- 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
- IP40
- Senzor magnetického poľa
- Induktívny senzor
Technické údaje
Zdvih na šmýkadlo | 10 [mm] |
Sila pri vysúvaní | 40 [N] |
Sila pri zasúvaní | 30 [N] |
Samozvernosť | mechanická |
Čas cyklu | 0.04 [s] |
Opakovacia presnosť +/- | 0.05 [mm] |
Prevádzkový tlak min. | 3 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 8 [bar] |
Prevádzková teplota min. | 5 [°C] |
Prevádzková teplota max. | +80 [°C] |
Objem valca na cyklus | 1.5 [cm³] |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP40 |
Hmotnosť | 0.076 [kg] |
Príslušenstvo
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/f/4/csm_SOM_SCH_FUN_VEG__SALL__AIN__V5_3f61ae781e.png)
- prst
z kalenej ušľachtilej ocele - pripojenie
otvor pre pripojenie individuálnej čeľuste rozdeľovača - štvorhranné vedenie
stabilné, pre zachytenie síl a momentov - upevnenie a polohovanie
alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla - pohon
dvojčinný pneumatický valec - Prívod energie
- Permanentný magnet
drážka pre polohovanie senzorov magnetického poľa - permanentný magnet
namontovaný ako vysielač signálu v priestore piesta