WWR40L-B

Menič nástrojov
Séria WWR

  • Bezpečné zastavenie pri poklese tlaku
    Kombinácia pružinového mechanizmu a vysokého prevodového pomeru zaručuje bezpečnosť stroja.
  • Extrémne plochá konštrukcia
    Táto konštrukcia znižuje momentové zaťaženie pre váš robot na minimum a umožňuje použitie menších, menej nákladných konštrukčných veľkostí
  • Nevyčerpateľná rôznorodosť rozdeľovačov médií
    Je jedno aké médium chcete prenášať, pretože v minulosti sme realizovali mnohé riešenia a nájdeme vhodné riešene aj pre vaše požiadavky!
Technické údaje
Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1TK 40
Pneumatický prenos energie4 [Počet]
Prietok každého jedného prenášača150 [l/min]
Elektrický prenos energievoliteľný
Samozvernosť pri blokovanímechanické
Opakovacia presnosť v Z0.01 [mm]
Opakovacia presnosť v X, Y0,02 [mm]
Posuv osi pri spájaní max. v X,Y1.3 [mm]
Prevádzkový tlak4 ... 10 [bar]
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Prevádzková teplota5 ... +80 [°C]
Hmotnostný moment zotrvačnosti0.28 [kgcm²]
Hmotnosť0.09 [kg]
Odporúčaná manipulačná hmotnosť20 [kg]
Výhody podrobne
  1. upevnenie energetických elementov
  2. pohon
    dvojčinný pneumatický valec
  3. Integrovaná pružina
    zásobník energie pri poklese tlaku
  4. príruba robota
    rozstupová kružnica podľa EN ISO 9409-1
  5. registrácia polohy piesta
    pomocou senzorov magnetického poľa
  6. blokovací čap
    prispôsobený blokovaciemu puzdru
  7. blokovacie puzdro
    vysoké zachytenie momentov
  8. Integrované vzduchové vedenie
    Prívod vzduchu/vákua Možné aktivovanie bez hadíc
  9. voľný diel
    Pre montáž od dielca
  10. pevný diel
    Montáž zo strany robota