Menič nástrojov
Séria WWR
![](/fileadmin/_processed_/b/9/csm_SOM_BIL_SER_WWR__SALL__AIN__V3_a825023235.png)
- Bezpečné zastavenie pri poklese tlaku
Redundantný systém vytvorený kombináciou pružinového mechanizmu a mechanickej samozvernosti zaručuje bezpečnosť pre váš stroj - Extrémne plochá konštrukcia
Táto konštrukcia znižuje momentové zaťaženie pre váš robot na minimum a umožňuje použitie menších, menej nákladných konštrukčných veľkostí - Nevyčerpateľná rôznorodosť rozdeľovačov médií
Je jedno aké médium chcete prenášať, pretože v minulosti sme realizovali mnohé riešenia a nájdeme vhodné riešene aj pre vaše požiadavky!
Veľkosť inštalácie: WWR40 | ||||
Objednávka č. | Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1 | Pneumatický prenos energie | Prietok každého jedného prenášača | |
---|---|---|---|---|
WWR40F-B | TK 40 | 4 [Počet] | 150 [l/min] | |
WWR40L-B | TK 40 | 4 [Počet] | 150 [l/min] | |
Veľkosť inštalácie: WWR50 | ||||
Objednávka č. | Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1 | Pneumatický prenos energie | Prietok každého jedného prenášača | |
WWR50F-B | TK 50 | 4 [Počet] | 150 [l/min] | |
WWR50L-B | TK 50 | 4 [Počet] | 150 [l/min] | |
Veľkosť inštalácie: WWR63 | ||||
Objednávka č. | Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1 | Pneumatický prenos energie | Prietok každého jedného prenášača | |
WWR63F-B | TK 63 | 6 [Počet] | 170 [l/min] | |
WWR63L-B | TK 63 | 6 [Počet] | 170 [l/min] | |
Veľkosť inštalácie: WWR80 | ||||
Objednávka č. | Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1 | Pneumatický prenos energie | Prietok každého jedného prenášača | |
WWR80F-B | TK 80 | 6 [Počet] | 170 [l/min] | |
WWR80L-B | TK 80 | 6 [Počet] | 170 [l/min] | |
Veľkosť inštalácie: WWR100 | ||||
Objednávka č. | Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1 | Pneumatický prenos energie | Prietok každého jedného prenášača | |
WWR100F-B | TK 100 | 6 [Počet] | 330 [l/min] | |
WWR100L-B | TK 100 | 6 [Počet] | 330 [l/min] | |
Veľkosť inštalácie: WWR125 | ||||
Objednávka č. | Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1 | Pneumatický prenos energie | Prietok každého jedného prenášača | |
WWR125F-B | TK 125 | 10 [Počet] | 500 [l/min] | |
WWR125L-B | TK 125 | 10 [Počet] | 500 [l/min] | |
Veľkosť inštalácie: WWR160 | ||||
Objednávka č. | Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1 | Pneumatický prenos energie | Prietok každého jedného prenášača | |
WWR160F-B | TK 160 | 10 [Počet] | 500 [l/min] | |
WWR160L-B | TK 160 | 10 [Počet] | 500 [l/min] |
![](/fileadmin/_processed_/a/7/csm_SOM_SCH_FUN_WWR__SALL__AIN__V4_1368ba8a8d.png)
- upevnenie energetických elementov
- pohon
dvojčinný pneumatický valec - Integrovaná pružina
zásobník energie pri poklese tlaku - príruba robota
rozstupová kružnica podľa EN ISO 9409-1 - registrácia polohy piesta
pomocou senzorov magnetického poľa - blokovací čap
prispôsobený blokovaciemu puzdru - blokovacie puzdro
vysoké zachytenie momentov - Integrované vzduchové vedenie
Prívod vzduchu/vákua možné aktivovanie bez hadíc - voľný diel
pre montáž od dielca - pevný diel
Montáž zo strany robota
*Pri použití APWER1022 nie je k dispozícii integrovaný priechod vzduchu č. 4 na výmenníku nástrojov.
![](/fileadmin/_processed_/9/e/csm_GD_PG__KT-HHT-_KP-ROB-_PG-WWR40-50-ENERGIEELEMENTE_358b7e69ff.png)