NJ5-E2SK
Induktívne senzory
Séria NJ
- bezdotykové, neopotrebovateľné a odolné proti skratu
- na dodanie od Ø 3 mm
Technické údaje
Ø senzora | M5x0.5 [mm] |
Zabezpečený spínací odstup Sa | 0,65 [mm] |
Menovitý spínací odstup Sn | 0.80 [mm] |
Skutočná spínacia vzdialenosť Sr | 0.8 [mm] |
Teplota okolia | -25 ... +70 [°C] |
Spínací výstup | PNP |
Spínacie funkcie | Spínací kontakt (NO) |
Prevádzkové napätie min. | 10 [V DC] |
Prevádzkové napätie max. | 30 [V DC] |
Menovité prevádzkové napätie | 24 [V DC] |
Menovité izolačné napätie | 75 [V DC] |
Menovitý prevádzkový prúd | 100 [mA] |
Menovitý skratový prúd | 100 [A] |
Záťažový kapacita max. | 1000 [μF] |
Prúd naprázdno tlmený max. | 6 [mA] |
Prúd naprázdno netlmený max. | 2 [mA] |
Činiteľ zvlnenia max. | 10 [%] |
Elektrické prevedenie | DC, jednosmerné napätie |
Spínacia frekvencia | 5000 [Hz] |
Pokles napätia | 2.0 [V] |
Hĺbka | 27.0 [mm] |
Druh pripojeniaen | Kábel/Konektorom |
Typ konektora | M8x1 |
Ø kábla D | 3.1 [mm] |
Dĺžka kábla | 0.3 [m] |
Spôsob montáže | ploché |
Odolné voči skratom | Áno |
Chránené proti prepólovaniu | Áno |
U pevňovacie dĺžka | 26,0 [mm] |
Materiál krytu | Nehrdzavejúcej ocele |
Materiál alebo aktívna plocha | PBT |
Materiál plášťa káblov | PUR |
Uťahovací moment | 1.00 [Nm] |
Schválenie | CE |
Základná norma | IEC 60947-5-2 |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP67 |
Ukazovateľ funkcie | Áno |
Indikácia prevádzkové napätie | Nie |