NJR04-E2SK

Technické údaje
PripojenieKábel so zástrčkou
Druh pripojeniaenKábel/Konektorom
Uťahovací moment0.06 [Nm]
Typ montážeInduktívny senzor
Konštrukčná veľkosťWWR-NJR
Menovité prevádzkové napätie24 [V DC]
Menovitý prevádzkový prúd100 [mA]
Menovité izolačné napätie75 [V DC]
Menovitý skratový prúd100 [A]
Menovitý spínací odstup Sn1.50 [mm]
Prevádzkové napätie max.30 [V DC]
Prevádzkové napätie min.10 [V DC]
Indikácia prevádzkové napätieNie
Prevádzková teplota-25 ... +70 [°C]
Prevádzková teplota max.+70 [°C]
Prevádzková teplota min.-25 [°C]
Spôsob montážeploché
Elektrické prevedenieDC, jednosmerné napätie
Ukazovateľ funkcieÁno
Materiál krytuPA 6 - GF30
Zabezpečený spínací odstup Sa1,20 [mm]
Hmotnosť0.017 [kg]
Základná normaIEC 60947-5-2
Dĺžka kábla0.3 [m]
Ø kábla D2.4 [mm]
Odolné voči skratomÁno
Záťažový kapacita max.200 [μF]
Prúd naprázdno tlmený max.10 [mA]
Prúd naprázdno netlmený max.3 [mA]
Skutočná spínacia vzdialenosť Sr1.5 [mm]
Činiteľ zvlnenia max.15 [%]
Spínací výstupPNP
Spínacia frekvencia2500 [Hz]
Spínacie funkcieSpínací kontakt (NO)
Druh krytia potem IEC 60529IP67
Pokles napätia2,5 [V]
Typ konektoraM8x1
Hĺbka4.7 [mm]
Teplota okolia-25 ... +70 [°C]
Chránené proti prepólovaniuÁno
Materiál alebo aktívna plochaPA 6 - GF30
Materiál plášťa káblovPUR
SchválenieCE