WWR125L-B
Menič nástrojov
Séria WWR
- Bezpečné zastavenie pri poklese tlaku
Redundantný systém vytvorený kombináciou pružinového mechanizmu a mechanickej samozvernosti zaručuje bezpečnosť pre váš stroj - Extrémne plochá konštrukcia
Táto konštrukcia znižuje momentové zaťaženie pre váš robot na minimum a umožňuje použitie menších, menej nákladných konštrukčných veľkostí - Nevyčerpateľná rôznorodosť rozdeľovačov médií
Je jedno aké médium chcete prenášať, pretože v minulosti sme realizovali mnohé riešenia a nájdeme vhodné riešene aj pre vaše požiadavky!
Technické údaje
Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1 | TK 125 |
Pneumatický prenos energie | 10 [Počet] |
Prietok každého jedného prenášača | 500 [l/min] |
Elektrický prenos energie | voliteľný |
Hydraulický prenos energie | voliteľný |
Samozvernosť pri blokovaní | mechanické |
Opakovacia presnosť v Z | 0.01 [mm] |
Opakovacia presnosť v X, Y | 0,02 [mm] |
Posuv osi pri spájaní max. v X,Y | 2.85 [mm] |
Prevádzkový tlak | 4 ... 10 [bar] |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzková teplota | 5 ... +80 [°C] |
Hmotnostný moment zotrvačnosti | 42 [kgcm²] |
Hmotnosť | 1.5 [kg] |
Výhody podrobne
- upevnenie energetických elementov
- pohon
dvojčinný pneumatický valec - Integrovaná pružina
zásobník energie pri poklese tlaku - príruba robota
rozstupová kružnica podľa EN ISO 9409-1 - registrácia polohy piesta
pomocou senzorov magnetického poľa - blokovací čap
prispôsobený blokovaciemu puzdru - blokovacie puzdro
vysoké zachytenie momentov - Integrované vzduchové vedenie
Prívod vzduchu/vákua možné aktivovanie bez hadíc - voľný diel
pre montáž od dielca - pevný diel
Montáž zo strany robota