LWR50L-23-00007-A
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_LWR50L-23-00007-A__SALL__AIN__V1.png)
2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria LWR
- Maximálny zdvih pri malom konštrukčnom priestore
Technické údaje
Zdvih na čeľusť | 13 [mm] |
Pripájanie | I/O |
Prevádzková teplota | 5 ... +60 [°C] |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP40 |
Hmotnosť | 0.97 [kg] |
Elektrický prenos energie | integrované |
Blokovací zdvih | 1 [mm] |
Opakovacia presnosť v X, Y | 0,05 [mm] |
Opakovacia presnosť v Z | 0,05 [mm] |
Uťahovacia sila | 50 [N] |
Posuv osi pri spájaní max. v X,Y | 1.0 [mm] |
Vhodné pre série | LWR50F-xx-01/02 |
Integrované snímanie polohy | analógové 0 ... 10 V |
Vedenie káblov | vonkajšie |
Typ pohonu | elektrické |
Poistka uchopovacej sily | mechanická |
Uchopovacia sila zavrieť (nastaviteľný) max. | 360 [N] |
Uchopovacia sila otvoriť (nastaviteľný) max. | 360 [N] |
Doba zatvárania | 0.23 [s] |
Doba otvárania | 0.23 [s] |
Čas riadenia | 0,055 [s] |
Vlastná hmotnosť namontovanej čeľuste chápadla max. | 0,15 [kg] |
Max. dĺžka uchopovacej čeľusti | 100 [mm] |
Opakovacia presnosť +/- | 0.02 [mm] |
Napatie | 24 [V] |
Odber prúdu max. | 2 [A] |
Minimálna dráha rozbehu čeľuste | 0.5 [mm] |