GD530
![](/fileadmin/_processed_/e/1/csm_SOM_BIL_BAU_GD530__SALL__AIN__V4_52883a61be.png)
3 - čeľusťové centrické chápadlá s veľkým zdvihom
Séria GD500
"Plochý"
- Menšia konštrukčná výška vďaka horizontálnemu pohonu
Znižuje rušivé obrysy vašej aplikácie - Osvedčené T-drážkové vedenie
Táto etablovaná a osvedčená technológia vedení ponúka neporovnateľnú maximálnu procesnú bezpečnosť - Bezporuchová stála prevádzka
Naša nekompromisná kvalita „Made in Germany“ vám zaručuje až 10 mil. cyklov bez údržby
Vybavenie/možnosti
- 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
- IP40
- Induktívny senzor
Technické údaje
Zdvih na čeľusť | 30 [mm] |
Uchopovacia sila zavrieť | 1300 [N] |
Uchopovacia sila otvoriť | 1300 [N] |
Doba zatvárania | 0.3 [s] |
Doba otvárania | 0.3 [s] |
Opakovacia presnosť +/- | 0.05 [mm] |
Prevádzkový tlak min. | 3 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 8 [bar] |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzková teplota min. | +5 [°C] |
Prevádzková teplota max. | +80 [°C] |
Objem valca na cyklus | 170 [cm³] |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP40 |
Hmotnosť | 7.3 [kg] |
Príslušenstvo
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/3/c/csm_SOM_SCH_FUN_GD500__SALL__AIN__V3_0cf30b65d9.png)
- Robustné, ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom - snímateľná strediaca objímka
rýchle a nákladovo výhodné polohovanie uchopovacej čeľuste - upevnenie a polohovanie
- čeľusť chápadla
brúsené, z kalenej ocele pripojenie individuálnych uchopovacích čeľustí - presné vedenie T - drážkou
vysoké zachytenie síl a momentov - krivkový kotúč
synchronizácia pohybu čeľustí - pohon
tri dvojčinné pneumatické valce - zvierkovnica
pripojenie pre induktívny snímač priblíženia