GK50NC-B
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_GK50__SALL__AIN__V5.png)
2-čeľusťové radiálne chápadlá
Séria GK
"Kompaktný"
- Osvedčená technika
Viac ako 20-ročná osvedčená spoľahlivosť vám zaručuje bezchybnú výrobu - Najlepší pomer sily a konštrukčného priestoru
Prenos sily prostredníctvom kolenovej páky vám umožní vysoké uchopovacie sily pri optimálnom využití konštrukčného priestoru - Plynulé nastavenie zdvihu
Prostredníctvom nastavovacej skrutky môžete individuálne prispôsobiť 180° uhol rozovretia pre vašu aplikáciu
Vybavenie/možnosti
- 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
- Zatváranie pružiny C
- IP20
- Mechanická samozvernosť
- Senzor magnetického poľa
- Induktívny senzor
Technické údaje
Zdvih na čeľusť | 90 [°] |
Uchopovací moment zavrieť | 183 [Nm] |
Uchopovací moment zaistený pružinou | 33 [Nm] |
Uchopovacia sila zavrieť | 4250 [N] |
Doba zatvárania | 0.5 [s] |
Doba otvárania | 0.5 [s] |
Opakovacia presnosť +/- | 0.05 [mm] |
Prevádzkový tlak min. | 5 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 8 [bar] |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzková teplota min. | 5 [°C] |
Prevádzková teplota max. | +80 [°C] |
Objem valca na cyklus | 200 [cm³] |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP20 |
Hmotnosť | 4.1 [kg] |
Príslušenstvo
Výhody podrobne
![](/fileadmin/pim/SOM/SCH/FUN/SOM_SCH_FUN_GK__SALL__AIN__V3.png)
- nárazník
zníženie kinetickej energie pri ťažkých a dlhých uchopovacích čeľustiach. - Robustné, ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom - nastavovacia skrutka zdvihu
plynulé pri pohybe – „otvorený“ - nútene vedený mechanizmus lomenej páky
synchronizovaný pohyb čeľuste chápadla mechanicky samozverný - zvierkovnica
pripojenie pre induktívny snímač priblíženia - drážka registrácie
pripojenie pre senzoriku magnetického poľa - integrované poistenie uchopovacej sily
pružina, namontovaná v priestore valca ako zásobník energie - Prívod energie
možný z viacerých strán