GHK6180

2 - čeľusťové paralelné chápadlá s veľkým zdvihom
Séria GHK6000

"Robustný"

  • Zabezpečenie obrobku pri poklese tlaku cez svorkový prvok pod podmienkou vyhotovenia chápadiel v tvare kľúča
  • Rozmery sa zakladajú na štandardnom chápadle typového radu GH6000
  • Dlhší zdvih, až po 200 mm na chápadlo
  • Stabilné vedenie v T-drážke, kompletne vedené po celej dĺžke krytu
  • Pre uchopovaciu čeľusť s dĺžkou až do 600 mm
  • Kompaktný konštrukčný tvar vďaka priradenému valcu a vedeniu
Vybavenie/možnosti
  • 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • IP40
  • Senzor magnetického poľa
  • Induktívny senzor
Technické údaje
Zdvih na čeľusť80 [mm]
Uchopovacia sila zavrieť530 [N]
Uchopovacia sila otvoriť430 [N]
Doba zatvárania0.35 [s]
Doba otvárania0.35 [s]
Vlastná hmotnosť namontovanej čeľuste chápadla max.1 [kg]
Max. dĺžka uchopovacej čeľusti200 [mm]
Opakovacia presnosť +/-0.05 [mm]
Prevádzkový tlak min.3 [bar]
Prevádzkový tlak max.8 [bar]
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Prevádzková teplota min.+5 [°C]
Prevádzková teplota max.+80 [°C]
Objem valca na cyklus145 [cm³]
Druh krytia potem IEC 60529IP40
Hmotnosť2.5 [kg]
Výhody podrobne
  1. zvierkovnica
    pripojenie pre induktívny snímač priblíženia
  2. upevnenie a polohovanie
    alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla
  3. snímateľná strediaca objímka
    rýchle a nákladovo výhodné polohovanie uchopovacej čeľuste
  4. čeľusť chápadla
    pripojenie individuálnych uchopovacích čeľustí
  5. presné, dlhé vedenie T - drážkou
    vysoké zachytenie síl a momentov
  6. pohon
    dva dvojčinné pneumatické valce synchronizované pomocou ozubeného kolesa
  7. Prívod energie
    možný z viacerých strán POZOR: Chápadlo s veľkým zdvihom poháňať vždy pomocou dodanej škrtiacej klapky odpadového vzduchu (regulovanie rýchlosti)
  8. Robustné, ľahké teleso
    hliníková zliatina s tvrdým povlakom