Séria DAL
3 - čeľusťové centrické chápadlá
Séria GD1700
"Tesný"
- Vhodné na použitie v nepriaznivých podmienkach
Utesnené štvorhranné vedenie vám zaručuje procesnú bezpečnosť aj pri nepriaznivých podmienkach - Vysoké momentové zaťaženie
Štvorhranné vedenie zaručuje maximálnu mieru robustnosti pri vašej aplikácii - Rôzne verzie
S ochranou proti korózii, odolné voči teplote alebo vhodné pre použitie v čistých priestoroch pre flexibilné použitie
Veľkosť inštalácie: GD1704 | |
Objednávka č. | |
---|---|
GD1704N-B | |
GD1704NC-B | |
GD1704NO-B | |
Veľkosť inštalácie: GD1706 | |
Objednávka č. | |
GD1706N-B | |
GD1706NC-B | |
GD1706NO-B | |
Veľkosť inštalácie: GD1708 | |
Objednávka č. | |
GD1708N-B | |
GD1708NC-B | |
GD1708NO-B | |
Veľkosť inštalácie: GD1710 | |
Objednávka č. | |
GD1710N-B | |
GD1710NC-B | |
GD1710NO-B | |
Veľkosť inštalácie: GD1712 | |
Objednávka č. | |
GD1712N-B | |
GD1712NC-B | |
GD1712NO-B | |
Veľkosť inštalácie: GD1716 | |
Objednávka č. | |
GD1716N-B | |
GD1716NC-B | |
GD1716NO-B | |
Veľkosť inštalácie: GD1720 | |
Objednávka č. | |
GD1720N-B |
- tesné a presné štvorhranné vedenie pre znečistené prostredie
vysoké zachytenie síl a momentov - Robustné, ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom - Nútený klinový hákový mechanizmus
synchronizovaný pohyb čeľuste chápadla vysoký prenos sily - integrované poistenie uchopovacej sily
pružina, namontovaná v priestore valca ako zásobník energie ako opcia vo vyhotovení C a O - permanentný magnet
po GD1708-B vstavaný v priestore piesta ako vysielač signálu pre senzoriku magnetického poľa - Prívod energie
možný z viacerých strán - pohon
dvojčinný pneumatický valec - snímateľná strediaca objímka
rýchle a nákladovo výhodné polohovanie uchopovacej čeľuste
Séria
3 - čeľusťové centrické chápadlá
Séria GED1300
"Robustný"
- Osvedčené T-drážkové vedenie
Táto etablovaná a osvedčená technológia vedení ponúka neporovnateľnú maximálnu procesnú bezpečnosť - Integrované snímanie polohy
Prostredníctvom prúdu motora môžete bezpečne zisťovať stav chápadla prostredníctvom vašej riadiacej jednotky - Najjednoduchšie ovládanie
Dodávaná riadiaca jednotka sa jednoducho ovláda prostredníctvom plusu a mínusu, zatiaľ čo uchopovacia sila sa môže voliteľne nastaviť prostredníctvom potenciometra
- snímateľná strediaca objímka
rýchle a nákladovo výhodné polohovanie uchopovacej čeľuste - čeľusť chápadla
brúsená oceľ pripojenie individuálnych uchopovacích čeľustí - krivkový kotúč s núteným vedením
synchronizovaný pohyb čeľuste chápadla vysoký prenos sily rýchly zdvih a silový zdvih pri verziách so 6 mm zdvihom na čeľuste - pohon
motor s elektroprevodovkou 24 V jednosmerný zásobník energie - vedenie
presné vedenie v T - drážke pre vysoké zachytenie síl a momentov - registrácia polohy
merané na konci zdvihu pomocou nárastu prúdu na motore - Prívod energie
štandardizované rozhranie M8 kruhové zástrčkové spojenie signálne ovládacie vedenie (použiť iba kábel bez diódy) - Robustné, ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom
3 - čeľusťové centrické chápadlá
Séria GED1500
"Tesný"
- IP64
Utesnené kruhové vedenie vám zaručuje procesnú bezpečnosť aj pri nepriaznivých podmienkach - Integrované snímanie polohy
Prostredníctvom prúdu motora môžete bezpečne zisťovať stav chápadla prostredníctvom vašej riadiacej jednotky - Najjednoduchšie ovládanie
Dodávaná riadiaca jednotka sa jednoducho ovláda prostredníctvom plusu a mínusu, zatiaľ čo uchopovacia sila sa môže voliteľne nastaviť prostredníctvom potenciometra
- snímateľná strediaca objímka
rýchle a nákladovo výhodné polohovanie uchopovacej čeľuste - čeľusť chápadla
brúsená oceľ pripojenie individuálnych uchopovacích čeľustí - krivkový kotúč s núteným vedením
synchronizovaný pohyb čeľuste chápadla vysoký prenos sily rýchly zdvih a silový zdvih pri verziách so 6 mm zdvihom na čeľuste - pohon
motor s elektroprevodovkou 24 V jednosmerný zásobník energie - vedenie
utesnené kruhové vedenie pre nepriaznivé vplyvy okolia - registrácia polohy
merané na konci zdvihu pomocou nárastu prúdu na motore - Prívod energie
štandardizované rozhranie M8 kruhové zástrčkové spojenie signálne ovládacie vedenie (použiť iba kábel bez diódy) - Robustné, ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom
2 - čeľusťové paralelné chápadlá s veľkým zdvihom
Séria GEH6000
"Výkonný"
- O 60 % väčší výkon ako porovnateľné výrobky
Optimalizácia hmotnosti a sily znižuje náklady pre vašu aplikáciu, pretože všetky komponenty môžu mať menšie rozmery - Servopohon
Regulácia polohy, rýchlosti alebo sily spolu s mechanickou samozvernosťou vám zaručujú najvyššiu funkčnosť
- Viaczbernicový systém
Buďte flexibilní: Či už ide o zbernicu CANopen, DeviceNet alebo PROFIBUS – vy rozhodujete o tom, čo je najlepšie pre váš systém
- presné vedenie T - drážkou
vysoké zachytenie síl a momentov - pohon
DC - motor s modulátorom - mechanizmus s ozubenou tyčou a pastorkom
synchronizovaný pohyb čeľuste chápadla vysoký prenos sily - Robustné, ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom - Koleso so šikmým ozubením závitovkovej prevodovky
samočinné zabrzdenie pri výpadku prúdu - snímateľná strediaca objímka
rýchle a nákladovo výhodné polohovanie uchopovacej čeľuste - upevnenie a polohovanie
alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla - Prívod energie
štandardizovaná prípojná zástrčka
2 - čeľusťové paralelné chápadlá s veľkým zdvihom
Séria GEH6000IL
"Najvýkonnejšie"
- 5 mil. cyklov bez údržby
- Integrované dopytovanie cez prepojenie IO-Link
- Servopohon s integrovaným regulátorom
Bezkefová hnacia technika a regulácia polohy, rýchlosti alebo sily vám zaručujú najvyššiu funkčnosť - IO-Link on board
Spoľahlivá aktivácia s možnosťou Hotplug vám ponúka okrem netieneného riešenia jedným káblom aj množstvo profilov postupu na jednoduchú implementáciu do vášho riadenia - Jemný a silný
Výkonová verzia -03 na manipuláciu s ťažkými obrobkami s mechanickou samozvernosťou a verzii -31 na jemné uchopovanie citlivých dielov
Veľkosť inštalácie: GEH6060IL | |
Objednávka č. | |
---|---|
GEH6060IL-03-A | |
Veľkosť inštalácie: GEH6140IL | |
Objednávka č. | |
GEH6140IL-03-A | |
Veľkosť inštalácie: GEH6180IL | |
Objednávka č. | |
GEH6180IL-03-A |
- presné vedenie T - drážkou
vysoké zachytenie síl a momentov - pohon
bezkefový servomotor DC - mechanizmus s ozubenou tyčou a pastorkom
synchronizovaný pohyb čeľuste chápadla vysoký prenos sily - Robustné, ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom - Koleso so šikmým ozubením závitovkovej prevodovky
samočinné zabrzdenie pri výpadku prúdu (iba verzia -03) - snímateľná strediaca objímka
rýchle a nákladovo výhodné polohovanie uchopovacej čeľuste - upevnenie a polohovanie
alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla - Prívod energie
štandardizovaná prípojná zástrčka
Ihlové chápadlá
Séria GEN9100
- Plug and Play
Minimalizujte náklady na montáž a programovanie vďaka integrovanej riadiacej jednotke a snímaniu 2 polôh - Úspora energie vďaka impulznému riadeniu
Krátkodobo pripojiť napätie musíte len pri vysúvaní a zasúvaní ihiel. Počas prepravy obrobku sa nespotrebúva žiadna energia - Plynulé nastavenie zdvihu
Na stupnici sa zobrazuje zdvih ihly, ktorý môžete plynulo nastaviť na vaše aplikácie
Veľkosť inštalácie: GEN9102 | |
Objednávka č. | |
---|---|
GEN9102 |
- Prívod energie
štandardizované rozhranie M12 okrúhly konektor - pohon
pomocou miskového magnetu a kostry cievky podľa princípu ponornej cievky Spotreba prúdu len pri impulze < 25 ms - registrácia polohy
integrovaný Hallov senzor 2 možné polohy - kontrola stavu
optický ukazovateľ polohy pomocou LED - ky Ihly zasunuté, ihly vysunuté - nastavenie zdvihu
plynule nastaviteľný čitateľná na stupnici - upevnenie a polohovanie
alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla - Robustné, ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom - vysúvateľné ihly
uchopenie pomocou zápichu
2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GEP1400
"Robustný"
- Osvedčené T-drážkové vedenie
Táto etablovaná a osvedčená technológia vedení ponúka neporovnateľnú maximálnu procesnú bezpečnosť - Integrované snímanie polohy
Prostredníctvom prúdu motora môžete bezpečne zisťovať stav chápadla prostredníctvom vašej riadiacej jednotky - Najjednoduchšie ovládanie
Dodávaná riadiaca jednotka sa jednoducho ovláda prostredníctvom plusu a mínusu, zatiaľ čo uchopovacia sila sa môže voliteľne nastaviť prostredníctvom potenciometra
- snímateľná strediaca objímka
rýchle a nákladovo výhodné polohovanie uchopovacej čeľuste - krivkový kotúč s núteným vedením
synchronizovaný pohyb čeľuste chápadla vysoký prenos sily rýchly zdvih a silový zdvih pri verziách so 6 mm zdvihom na čeľuste - Robustné, ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom - čeľusť chápadla
brúsená oceľ pripojenie individuálnych uchopovacích čeľustí - vedenie
presné vedenie v T - drážke pre vysoké zachytenie síl a momentov - pohon
motor s elektroprevodovkou 24 VDC - registrácia polohy
merané na konci zdvihu pomocou nárastu prúdu na motore - Prívod energie
štandardizované rozhranie M8 okrúhly konektor signálne ovládacie vedenie (použiť iba kábel bez diódy)
2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GEP1600
"Tesný"
- IP64
Utesnené kruhové vedenie vám zaručuje procesnú bezpečnosť aj pri nepriaznivých podmienkach - Integrované snímanie polohy
Prostredníctvom prúdu motora môžete bezpečne zisťovať stav chápadla prostredníctvom vašej riadiacej jednotky - Najjednoduchšie ovládanie
Dodávaná riadiaca jednotka sa jednoducho ovláda prostredníctvom plusu a mínusu, zatiaľ čo uchopovacia sila sa môže voliteľne nastaviť prostredníctvom potenciometra
- snímateľná strediaca objímka
rýchle a nákladovo výhodné polohovanie uchopovacej čeľuste - krivkový kotúč s núteným vedením
synchronizovaný pohyb čeľuste chápadla vysoký prenos sily rýchly zdvih a silový zdvih pri verziách so 6 mm zdvihom na čeľuste - Robustné, ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom - čeľusť chápadla
brúsená oceľ pripojenie individuálnych uchopovacích čeľustí - vedenie
utesnené kruhové vedenie pre nepriaznivé vplyvy okolia - pohon
motor s elektroprevodovkou 24 VDC - registrácia polohy
merané na konci zdvihu pomocou nárastu prúdu na motore - Prívod energie
štandardizované rozhranie M8 okrúhly konektor signálne ovládacie vedenie (použiť iba kábel bez diódy)
2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GEP2000
"Elektricky kompaktný"
- Maximálny zdvih pri malom konštrukčnom priestore
Potrebujete veľký zdvih a pritom musíte tvarovo uchopovať alebo tiež obsluhovať veľké spektrum dielov a pritom sú váš konštrukčný priestor a nosnosť obmedzené? Potom je toto chápadlo vaša prvá voľba! - Najjednoduchšie ovládanie
Či chápadlo ovládate ako ventil cez porty I/O, alebo uprednostňujete verziu s IO-Link, je na vás. Jedno ich spája, obidve verzie sa dajú jednoducho integrovať do vášho ovládania. - Polohovateľnosť cez IO link
Umožňuje polohovať chápadlá variantov IL-03 a IL-43. Takto sa zdvih môže flexibilne prispôsobiť obrobku, čo šetrí čas v procese a zabraňuje rušivým kontúram.
Veľkosť inštalácie: GEP2006 | |
Objednávka č. | |
---|---|
GEP2006IL-00-A | |
GEP2006IO-00-A | |
GEP2006IO-05-A | |
Veľkosť inštalácie: GEP2010 | |
Objednávka č. | |
GEP2010IL-00-A | |
GEP2010IO-00-A | |
GEP2010IO-05-A | |
Veľkosť inštalácie: GEP2013 | |
Objednávka č. | |
GEP2013IL-00-A | |
GEP2013IO-00-A | |
GEP2013IO-05-A | |
Veľkosť inštalácie: GEP2016 | |
Objednávka č. | |
GEP2016IL-00-A | |
GEP2016IO-00-A | |
GEP2016IO-05-A |
- Ovládanie
cez porty I/O (IO) alebo cez IO-Link (IL) - upevnenie a polohovanie
alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla - Motor BLDC
Bezkefový jednosmerný motor - Koleso so šikmým ozubením závitovkovej prevodovky
samočinné zabrzdenie pri výpadku prúdu - Synchronizácia
pomocou pastorka a ozubenej tyče - registrácia polohy
Permanentný magnet na priame snímanie pohybu čeľustí cez senzory magnetického poľa - čeľusť chápadla
pripojenie individuálnych uchopovacích čeľustí - snímateľná strediaca objímka
rýchle a nákladovo výhodné polohovanie uchopovacej čeľuste
2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GEP9000
"Najrýchlejší"
- Plug and Play
- 250 cyklov za minútu
- Bezporuchová stála prevádzka
Veľkosť inštalácie: GEP9002 | |
Objednávka č. | |
---|---|
GEP9002NC-B | |
GEP9002NO-B | |
Veľkosť inštalácie: GEP9004 | |
Objednávka č. | |
GEP9004NC-B | |
GEP9004NO-B |
- Prívod energie
štandardizované rozhranie M12 okrúhly konektor - pohon
pomocou miskového magnetu a kostry cievky podľa princípu ponornej cievky Spotreba prúdu iba pri otváracom a zatváracom impulze (impulz < 25 ms) - registrácia polohy
integrovaný Hallov senzor 3 registrovateľné polohy - kontrola stavu
optický ukazovateľ polohy pomocou LED - ky chápadlo otvorené, chápadlo zavreté a dielec je uchopený - Nútený klinový hákový mechanizmus
mechanické samočinné brzdenie v koncovej polohe - upevnenie a polohovanie
alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla - Robustné, ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom - čeľusť chápadla
z vysokopevného, tvrdoanodizovaného hliníka snímateľné strediace objímky pre pripojenie individuálnej uchopovacej čeľuste
Chápadlá pre osobitné zadania
Séria GFP
Veľkosť inštalácie: GFP2012 | |
Objednávka č. | |
---|---|
GFP2012NC-14 | |
GFP2012NC-16 | |
GFP2012NC-25 | |
GFP2012NC-34 |
- tesné a presné štvorhranné ploché vedenie
vysoké zachytenie síl a momentov - Nútený klinový hákový mechanizmus
synchronizovaný pohyb čeľuste chápadla vysoký prenos sily - snímateľná strediaca objímka
rýchle a nákladovo výhodné polohovanie uchopovacej čeľuste - nastavovací krúžok
regulácia uchopovacej sily - Robustné, ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom - pohon
jednočinný valec s vratnou polohou pružiny zdvih rozovretia pomocou napájania spracovávacieho stroja chladiacim prostriedkom uzatvárací zdvih pomocou integrovanej pružiny - upnutie dielca
normované HSK-A, VDI, Capto – ďalšie na dopyt - prívod chladiacej kvapaliny
pomocou spracovávacieho stroja
2 - čeľusťové uhlové chápadlá
Séria GG1000
"Silný"
- Veľká uchopovacia sila
Vďaka veľkej uchopovacej sile môžete bezpečne manipulovať aj s tými najťažšími obrobkami - Vysoké momentové zaťaženie
Veľkoryso dimenzovaná uhlová prevodovka zaručuje maximálnu mieru robustnosti pri vašej aplikácii - Bezporuchová stála prevádzka
Naša nekompromisná kvalita „Made in Germany“ vám zaručuje až 10 mil. cyklov bez údržby
- spínacia vačka a zvierkovnica
pre registráciu polohy - Robustné, ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom - drážka registrácie
drážka pre polohovanie senzorov magnetického poľa - permanentný magnet
signálny hlásič pre senzoriku magnetického poľa - nútene vedený pákový mechanizmus
synchronizovaný pohyb čeľuste chápadla - integrované poistenie uchopovacej sily
pružina, namontovaná v priestore valca ako zásobník energie - pohon
dvojčinný pneumatický valec - snímateľná strediaca objímka
rýchle a nákladovo výhodné polohovanie uchopovacej čeľuste
2-čeľusťové radiálne chápadlá
Séria GG4000
- na uchytenie indukčných snímačov
Veľkosť inštalácie: GG4032 | |
Objednávka č. | |
---|---|
GG4032NC | |
GG4032SC | |
Veľkosť inštalácie: GG4040 | |
Objednávka č. | |
GG4040NC | |
GG4040SC | |
Veľkosť inštalácie: GG4049 | |
Objednávka č. | |
GG4049NC | |
GG4049SC | |
Veľkosť inštalácie: GG4058 | |
Objednávka č. | |
GG4058NC | |
GG4058SC | |
Veľkosť inštalácie: GG4072 | |
Objednávka č. | |
GG4072NC | |
GG4072SC | |
Veľkosť inštalácie: GG4084 | |
Objednávka č. | |
GG4084NC | |
GG4084SC |
- nastavovacia skrutka zdvihu
plynulé pri pohybe – „otvorený“ - snímateľná strediaca objímka
pripojenie individuálnych uchopovacích čeľustí - Robustné, ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom - drážka registrácie
upevnenie a polohovanie senzorov magnetického poľa - upevnenie a polohovanie
alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla - integrované poistenie uchopovacej sily
pružina, namontovaná v priestore valca ako zásobník energie - registrácia polohy
permanentný magnet pre priamu registráciu pohybu piesta - zvierkovnica
pripojenie pre induktívny snímač priblíženia - Utesnený bod otáčania
pre nasadenie za extrémnych podmienok
2 - čeľusťové uhlové chápadlá
Séria GM
- upevnenie a polohovanie
- Robustné, ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom - Prívod energie
- pohon
jednočinný alebo (podľa vyhotovenia) dvojčinný pneumatický valec - Integrovaná pružina
pružina, namontovaná v priestore valca ako zásobník energie (pri jednočinnom valci pre vratnú polohu) - nútene vedený pákový mechanizmus
synchronizovaný pohyb čeľuste chápadla - čeľusť chápadla
priamo opracovateľná - plech (GM10)
umožňuje paralelné nastavenie čeľustí pre dodatočné opracovanie
2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GP
"Vytrvalostný bežec"
- Osvedčená technika
Viac ako 20-ročná osvedčená spoľahlivosť vám zaručuje bezchybnú výrobu - Veľmi krátke doby cyklov
Kruhové vedenia s malým trením umožňujú veľmi krátke doby cyklov a zaručujú tak vysokú produkciu vášho zariadenia - Bezporuchová stála prevádzka
Naša nekompromisná kvalita „Made in Germany“ vám zaručuje až 10 mil. cyklov bez údržby
Veľkosť inštalácie: GP100 | |
Objednávka č. | |
---|---|
GP100-B-99 | |
GP100S-B |
- Nútený klinový hákový mechanizmus
synchronizovaný pohyb čeľuste chápadla vysoký prenos sily - nastaviteľná snímacia vačka
pre registráciu polohy - čeľusť chápadla
pripojenie individuálnych uchopovacích čeľustí - kruhové vedenie
zachytávanie síl a momentov - zvierkovnica
pripojenie pre induktívny snímač priblíženia - pohon
dvojčinný pneumatický valec - upevnenie a polohovanie
alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla - drážka registrácie
upevnenie a polohovanie senzorov magnetického poľa
2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GP100
"Presný"
- O 20 % dlhšie uchopovacie čeľuste ako porovnateľné výrobky
Guľôčkové vedenie s malou vôľou, vedené v oceľovom kryte, pre maximálnu presnosť - Takmer konštantná uchopovacia sila pri rôznych dĺžkach uchopovacích čeľustiach
Umožňuje pokryť veľké množstvo variantov len s jedným chápadlom - Bezporuchová stála prevádzka
Naša nekompromisná kvalita „Made in Germany“ vám zaručuje až 10 mil. cyklov bez údržby
- čeľusť chápadla
pripojenie individuálnych uchopovacích čeľustí - Nútený klinový hákový mechanizmus
synchronizovaný pohyb čeľuste chápadla vysoký prenos sily - guľôčkové vedenie
vedenie s ľahkým chodom vďaka valivému treniu sila zostáva pri rôznych dĺžkach uchopovacích čeľustí približne rovnaká - snímateľná strediaca objímka
rýchle a nákladovo výhodné polohovanie uchopovacej čeľuste - zvierkovnica
pripojenie pre induktívny snímač priblíženia - upevnenie a polohovanie
alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla - pohon
dvojčinný pneumatický valec - Prívod energie
možný z viacerých strán
2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GP1800
"Tesný"
- Vhodné na použitie v nepriaznivých podmienkach
Utesnené štvorhranné vedenie vám zaručuje procesnú bezpečnosť aj pri nepriaznivých podmienkach - Vysoké momentové zaťaženie
Súbežné štvorhranné vedenie zaručuje maximálnu mieru robustnosti pri vašej aplikácii - Rôzne verzie
S ochranou proti korózii, odolné voči teplote alebo vhodné pre použitie v čistých priestoroch pre flexibilné použitie
Veľkosť inštalácie: GP1803 | |
Objednávka č. | |
---|---|
GP1803N-B | |
GP1803NC-B | |
GP1803NO-B | |
Veľkosť inštalácie: GP1804 | |
Objednávka č. | |
GP1804N-B | |
GP1804NC-B | |
GP1804NO-B | |
Veľkosť inštalácie: GP1806 | |
Objednávka č. | |
GP1806N-B | |
GP1806NC-B | |
GP1806NO-B | |
Veľkosť inštalácie: GP1808 | |
Objednávka č. | |
GP1808N-B | |
GP1808NC-B | |
GP1808NO-B | |
Veľkosť inštalácie: GP1810 | |
Objednávka č. | |
GP1810N-B | |
GP1810NC-B | |
GP1810NO-B | |
Veľkosť inštalácie: GP1812 | |
Objednávka č. | |
GP1812N-B | |
GP1812NC-B | |
GP1812NO-B | |
Veľkosť inštalácie: GP1816 | |
Objednávka č. | |
GP1816N-B | |
GP1816NC-B | |
GP1816NO-B | |
Veľkosť inštalácie: GP1820 | |
Objednávka č. | |
GP1820N-B | |
GP1820NC-B | |
GP1820NO-B | |
Veľkosť inštalácie: GP1830 | |
Objednávka č. | |
GP1830N-B | |
GP1830NC-B | |
GP1830NO-B |
- upevnenie a polohovanie
alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla - permanentný magnet
namontovaný ako vysielač signálu v priestore piesta - Nútený klinový hákový mechanizmus
synchronizovaný pohyb čeľuste chápadla vysoký prenos sily - tesné a presné štvorhranné ploché vedenie
vysoké zachytenie síl a momentov - Prívod energie
možný z viacerých strán - pohon
dvojčinný pneumatický valec - snímateľná strediaca objímka
rýchla a nákladovo výhodná výmena uchopovacích čeľustí - integrované poistenie uchopovacej sily
pružina, namontovaná v priestore valca ako zásobník energie, ako opcia vo vyhotovení C a O
2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GP400X
"Robustný"
- O 30 % väčšie vedenie ako u radu GP400
Zabrúsené a súbežné čeľuste chápadla znamenajú optimálnu procesnú bezpečnosť - O 20 % väčšie momentové zaťaženie ako u radu GP400
T-drážkové vedenia optimalizované podľa FEM zaručujú maximálnu možnú mieru robustnosti - Bezporuchová stála prevádzka
Naša nekompromisná kvalita „Made in Germany“ vám zaručuje až 10 mil. cyklov bez údržby
Veľkosť inštalácie: GP403X | |
Objednávka č. | |
---|---|
GP403XN-C | |
GP403XNC-C | |
GP403XNO-C | |
Veľkosť inštalácie: GP404X | |
Objednávka č. | |
GP404XN-C | |
GP404XNC-C | |
GP404XNO-C | |
GP404XS-C | |
GP404XSC-C | |
GP404XSO-C | |
Veľkosť inštalácie: GP406X | |
Objednávka č. | |
GP406XN-C | |
GP406XNC-C | |
GP406XNO-C | |
GP406XS-C | |
GP406XSC-C | |
GP406XSO-C | |
Veľkosť inštalácie: GP408X | |
Objednávka č. | |
GP408XN-C | |
GP408XNC-C | |
GP408XNO-C | |
GP408XS-C | |
GP408XSC-C | |
GP408XSO-C | |
Veľkosť inštalácie: GP410X | |
Objednávka č. | |
GP410XN-C | |
GP410XNC-C | |
GP410XNO-C | |
GP410XS-C | |
GP410XSC-C | |
GP410XSO-C | |
Veľkosť inštalácie: GP412X | |
Objednávka č. | |
GP412XN-C | |
GP412XNC-C | |
GP412XNO-C | |
GP412XS-C | |
GP412XSC-C | |
GP412XSO-C | |
Veľkosť inštalácie: GP416X | |
Objednávka č. | |
GP416XN-C | |
GP416XNC-C | |
GP416XNO-C | |
GP416XS-C | |
GP416XSC-C | |
GP416XSO-C | |
Veľkosť inštalácie: GP420X | |
Objednávka č. | |
GP420XN-C | |
GP420XNC-C | |
GP420XNO-C | |
GP420XS-C | |
GP420XSC-C | |
GP420XSO-C | |
Veľkosť inštalácie: GP430X | |
Objednávka č. | |
GP430XN-C | |
GP430XNC-C | |
GP430XNO-C | |
GP430XS-C | |
GP430XSC-C | |
GP430XSO-C |
- Robustné, ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom - upevnenie a polohovanie
alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla - Prívod energie
možný z viacerých strán - prekrývajúce vedenie
pre maximálne zachytenie síl a momentov - drážka registrácie
upevnenie a polohovanie senzorov magnetického poľa - Nútený klinový hákový mechanizmus
synchronizovaný pohyb čeľuste chápadla - integrované poistenie uchopovacej sily
pružina, namontovaná v priestore valca ako zásobník energie - registrácia polohy
permanentný magnet pre priamu registráciu pohybu piesta - zvierkovnica
prípojka pre induktívny snímač priblíženia (10)
2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GPP1000
"Výhodné"
- rovnobežné chápadlá s neprekonateľným pomerom ceny a výkonu
- Vrátane sady čeľustí chápadla a upevňovacieho materiálu
- Možnosť samostatnej konfigurácie – pružina sa môže otvárať alebo zatvárať
- Konštrukčná veľkosť troch zdvihov 4, 8 a 16 mm na jednu čeľusť chápadla
- Uchopovacia sila 100 N
- Životnosť až 2 milióny cyklov
Veľkosť inštalácie: GPP1104 | |
Objednávka č. | |
---|---|
GPP1104CO-00-A | |
Veľkosť inštalácie: GPP1108 | |
Objednávka č. | |
GPP1108CO-00-A | |
Veľkosť inštalácie: GPP1116 | |
Objednávka č. | |
GPP1116CO-00-A |
- Synchronizácia
pomocou pastorka a ozubenej tyče - Medzičeľuste
vrát. upevňovacieho materiálu je súčasťou dodávky - Permanentný magnet
upevnenie a polohovanie senzorov magnetického poľa - Ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom - Jednočinný pneumatický valec
spätná poloha pomocou pružiny - Unášacia skrutka čeľustí
na zmenu smeru pôsobenia chápadla - Prívod energie
možný z viacerých strán - čeľusť chápadla
na pripevnenie medzičeľustí alebo samostatnej uchopovacej čeľuste prostredníctvom strediacich puzdier
2 - čeľusťové uhlové chápadlá
Séria GZ
"Osvedčený"
- Osvedčená technika
Viac ako 20-ročná osvedčená spoľahlivosť vám zaručuje bezchybnú výrobu - Namontované uchopovacie čeľuste s možnosťou úpravy
Upravením dodaných uchopovacích čeľustí získate vo veľmi krátkom čase vaše individuálne prispôsobené uchopovacie čeľuste - Plynulé nastavenie zdvihu
Nastavte si svoj individuálny zdvih – nezávisle od uchopovacích čeľustí!
Veľkosť inštalácie: GZ11-18E | |
Objednávka č. | |
---|---|
GZ11-18E | |
Veľkosť inštalácie: GZ18-23D | |
Objednávka č. | |
GZ18-23D | |
Veľkosť inštalácie: GZ25-35D | |
Objednávka č. | |
GZ25-35D | |
Veľkosť inštalácie: GZ25-35E | |
Objednávka č. | |
GZ25-35E | |
Veľkosť inštalácie: GZ55-65D | |
Objednávka č. | |
GZ55-65D | |
Veľkosť inštalácie: GZ8-16D | |
Objednávka č. | |
GZ8-16D | |
Veľkosť inštalácie: GZ8-16E | |
Objednávka č. | |
GZ8-16E |
- nastaviteľná snímacia vačka
priama registrácia pohybu uchopovacích čeľustí - upevnenie zvierkovnicou
pre induktívny spínač priblíženia - čeľusť chápadla z ocele (C45K)
dodatočné individuálne kaliteľné spracovanie - nastavovacia skrutka
plynulé pri pohybe – „otvorený“ zisťovanie čeľuste chápadla pre exaktné nastavenie dielca - pohon
priamy pohon pomocou plunžrového piesta - Robustné, ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom - upevnenie a polohovanie
alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla - integrované poistenie uchopovacej sily
pružina, namontovaná v priestore valca ako zásobník energie (od GZ18-23D do GZ55-65D)
Magnetické chápadlá
Séria HEM1000
- Plug and Play
Znížte na minimum vaše náklady na montáž vďaka jednokáblovému riešeniu a jednoduchému ovládaniu cez plus a mínus - Úspora energie vďaka impulznému riadeniu
Krátkodobo pripojiť napätie musíte len pri uvoľnení obrobku. Počas prepravy obrobku sa nespotrebúva žiadna energia - Bezpečné zastavenie pri núdzovom vypnutí
V bezprúdovom stave ponúka magnet maximálnu adhéznu silu a zabraňuje tak strate obrobku pri poklese napätia
- upevnenie a polohovanie
pomocou presnej podložky a závitu - Prívod energie
štandardizované rozhranie M8 okrúhly konektor - Robustné, ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom - Priľnavý magnet
s elektrickým vypínaním
2 - čeľusťové paralelné chápadlá s veľkým zdvihom
Séria HRC
- Zostrojené podľa odporúčaní združenia BG/DGUV
- Certifikát BG/DGUV
- Flexibilné polohovanie čeľustí chápadla pomocou servotechniky
- Bezkefová hnacia technika
- Mechanická samozvernosť na bezpečnú manipuláciu aj v núdzovom vypnutí prevádzky
- Rôzne režimy pohonu ako sú režim obmedzenia sily, režim polohovania alebo režim obmedzenia sily s prednastavením polohy atď.
- 360° indikácia stavu vďaka integrovanému pásu LED
- Obojsmerná komunikácia pre procesné a servisné dáta (otvorená priemyselná komunikačná zbernica)
Veľkosť inštalácie: HRC-01 | |
Objednávka č. | |
---|---|
HRC-01-101670 | |
HRC-01-102270 | |
HRC-01-102975 | |
HRC-01-102976 |
Výkyvné čeľuste
Séria SBZ
"Šikovný"
- Tlmiče s technológiou špirálovej drážky
Vďaka sofistikovanému tlmeniu koncových polôh môžete otáčať viac masy vo veľmi krátkom čase a zvýšiť tak produkciu výrobkov vášho stroja - Prenos sily cez sústavu ozubených kolies
Robustné ozubené kolesá zaručujú presnosť, spoľahlivosť, dlhú životnosť a bezchybnú prevádzku - Bezporuchová stála prevádzka
Naša nekompromisná kvalita „Made in Germany“ vám zaručuje až 10 mil. cyklov bez údržby
Veľkosť inštalácie: SB100 | |
Objednávka č. | |
---|---|
SB100-180-B | |
SB100-90-B | |
Veľkosť inštalácie: SB150 | |
Objednávka č. | |
SB150-180 | |
SB150-90 | |
Veľkosť inštalácie: SB190 | |
Objednávka č. | |
SB190-180 | |
SB190-90 | |
Veľkosť inštalácie: SB50 | |
Objednávka č. | |
SB50-180-B | |
SB50-90-B | |
Veľkosť inštalácie: SB74 | |
Objednávka č. | |
SB74-180-B | |
SB74-90-B |
- dvojnásobne uložený hriadeľ pohonu
vysoké zachytenie síl a momentov - výstupná príruba
dostatočne dimenzovaná výstupná príruba s koncovým dorazom a veľkým stredovým otvorom (od SB150) - Prenos sily
stabilné ozubené súkolesie presné, spoľahlivé, s dlhou životnosťou - registrácia polohy
registrácia koncových polôh 0° a 90° (príp. 180°) pomocou induktívnych spínačov priblíženia nastaviteľná na otáčacej spínacej vačke - pohon
dvojčinný pneumatický valec - škrtiace skrutkovanie
pre regulovanie rýchlosti (obsiahnuté v objeme dodávky) - upevnenie a polohovanie
alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla - integrovaný a patentovaný tlmič nárazov
nastaviteľné tlmenie koncových polôh
Rozdeľovače
Séria VEE9200
- 250 cyklov za minútu
Ak požadujete väčšiu rýchlosť, toto zariadenie je pre vás ako stvorené: Pomocou tohto zariadenia zvýšite produkciu výrobkov a znížite náklady na jeden kus! - Úspora energie vďaka impulznému riadeniu
Pripojiť napätie musíte len pri vysúvaní a zasúvaní šmýkadla. V koncových polohách sa nespotrebúva žiadna energia - Plug and Play
Minimalizujte náklady na montáž a programovanie vďaka integrovanej riadiacej jednotke a snímaniu 2 polôh
- Prívod energie
štandardizované rozhranie M12 okrúhly konektor - pohon
pomocou miskového magnetu a kostry cievky podľa princípu ponornej cievky Spotreba prúdu len pri impulze < 25 ms - registrácia polohy
integrovaný Hallov senzor 2 možné polohy - kontrola stavu
optický ukazovateľ polohy pomocou LED - ky - prst
Hliník s tvrdeným povrchom - upevnenie a polohovanie
alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla - Robustné, ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom - pripojenie
otvor pre pripojenie individuálnej čeľuste rozdeľovača
Vyrovnávanie osí
Séria XYR1000
- Nastaviteľná vyrovnávacia sila a zdvih
Pomocou nastavovacích skrutiek môžete vlastnosti vyrovnávača prispôsobiť na daný prípad použitia vo veľmi krátkom čase - Plochá konštrukcia
Táto konštrukcia znižuje momentové zaťaženie pre váš robot na minimum a umožňuje použitie menších, menej nákladných konštrukčných veľkostí - Stredové a výstredné zafixovanie
V závislosti od požiadavky môžete polohu vyrovnávača upnúť alebo centrálne zamknúť. Pomôcka pre optimálne procesy
- registrácia polohy piesta
pomocou senzorov magnetického poľa k dispozícii ako príslušenstvo - Robustné, ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom rozstupová kružnica podľa EN ISO 9409-1 najmenšia konštrukčná výška - vyrovnávacia sila
regulovateľná pomocou nastavovacej skrutky - vyrovnávací zdvih
plynule nastaviteľný (od konštrukčnej veľkosti 1063) - blokovací piest
centricky pomocou kužeľa piesta - mimostredové zovretie
pomocou pneumatického piesta upnutím trecou silou - lineárne vedenie
pre zachytenie vysokých síl a momentov - vyrovnávacie platne
pre vyrovnávanie chýb polohy v smere XY