Expired model GEP2010IO-05-A
![](/fileadmin/_processed_/c/1/csm_SOM_BIL_BAU_GEP2010IL-00-B__SALL__AIN__V1_281eba5068.png)
2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GEP2000
Vybavenie/možnosti
- 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
- Integrovaná registrácia
- IP40
- Mechanická samozvernosť
- Nastaviteľná uchopovacia sila
- Digitálny I/O
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/9/f/csm_ZIM_SCH_FUN_GEP2000__SALL__AIN__V5_0a513eb299.png)
- Ovládanie
cez porty I/O (IO) alebo cez IO-Link (IL) - upevnenie a polohovanie
alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla - Motor BLDC
Bezkefový jednosmerný motor - Koleso so šikmým ozubením závitovkovej prevodovky
samočinné zabrzdenie pri výpadku prúdu - Synchronizácia
pomocou pastorka a ozubenej tyče - registrácia polohy
Permanentný magnet na priame snímanie pohybu čeľustí cez senzory magnetického poľa - čeľusť chápadla
pripojenie individuálnych uchopovacích čeľustí - snímateľná strediaca objímka
rýchle a nákladovo výhodné polohovanie uchopovacej čeľuste