Expired model GEP9002NO-B
2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GEP9000
Vybavenie/možnosti
- 30 mil. cyklov bez údržby (max.)
- Pružina otvorená O
- Integrovaná registrácia
- IP40
- Digitálny I/O
Výhody podrobne
- Prívod energie
štandardizované rozhranie M12 okrúhly konektor - pohon
pomocou miskového magnetu a kostry cievky podľa princípu ponornej cievky Spotreba prúdu iba pri otváracom a zatváracom impulze (impulz < 25 ms) - registrácia polohy
integrovaný Hallov senzor 3 registrovateľné polohy - kontrola stavu
optický ukazovateľ polohy pomocou LED - ky chápadlo otvorené, chápadlo zavreté a dielec je uchopený - Nútený klinový hákový mechanizmus
mechanické samočinné brzdenie v koncovej polohe - upevnenie a polohovanie
alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla - Robustné, ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom - čeľusť chápadla
z vysokopevného, tvrdoanodizovaného hliníka snímateľné strediace objímky pre pripojenie individuálnej uchopovacej čeľuste