Expired model GPP1104CO-00-A
![](/fileadmin/_processed_/b/7/csm_ZIM_BIL_BAU_GPP1104__SALL__AIN__V3_5d5403f01c.png)
2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GPP1000
Vybavenie/možnosti
- 2 mil. cyklov bez údržby (max.)
- IP30
- Senzor magnetického poľa
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/b/c/csm_ZIM_SCH_FUN_GPP1000__SALL__AIN__V3_185d01e32b.png)
- Synchronizácia
pomocou pastorka a ozubenej tyče - Medzičeľuste
vrát. upevňovacieho materiálu je súčasťou dodávky - Permanentný magnet
upevnenie a polohovanie senzorov magnetického poľa - Ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom - Jednočinný pneumatický valec
spätná poloha pomocou pružiny - Unášacia skrutka čeľustí
na zmenu smeru pôsobenia chápadla - Prívod energie
možný z viacerých strán - čeľusť chápadla
na pripevnenie medzičeľustí alebo samostatnej uchopovacej čeľuste prostredníctvom strediacich puzdier