Expired model SB100-180-B
![](/fileadmin/_processed_/6/2/csm_SOM_BIL_ART_SB100__SALL__AIN__V1_d5b2340b94.png)
Výkyvné čeľuste
Séria SBZ
Vybavenie/možnosti
- 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
- Tlmenie koncových polôh Powerstop
- IP54
- Induktívny senzor
- Uhol výkyvu 180°
- Príruba
- Koncové polohy nastaviteľné +/- 3 °
Príslušenstvo
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/9/a/csm_SOM_SCH_FUN_SBZ__SALL__AIN__V3_f276f2da9d.png)
- dvojnásobne uložený hriadeľ pohonu
vysoké zachytenie síl a momentov - výstupná príruba
dostatočne dimenzovaná výstupná príruba s koncovým dorazom a veľkým stredovým otvorom (od SB150) - Prenos sily
stabilné ozubené súkolesie presné, spoľahlivé, s dlhou životnosťou - registrácia polohy
registrácia koncových polôh 0° a 90° (príp. 180°) pomocou induktívnych spínačov priblíženia nastaviteľná na otáčacej spínacej vačke - pohon
dvojčinný pneumatický valec - škrtiace skrutkovanie
pre regulovanie rýchlosti (obsiahnuté v objeme dodávky) - upevnenie a polohovanie
alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla - integrovaný a patentovaný tlmič nárazov
nastaviteľné tlmenie koncových polôh