LKPS2505AS2-A
![](/fileadmin/_processed_/5/7/csm_ZIM_BIL_SER_LKPS__SALL__AIN__V4_c57fd0f93a.png)
Upínací prvok
Séria LKPS
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - Bezpečnostný prvok, zatvorený bez energie (NC)
Bezpečné brzdenie pri výpadku energie vďaka prostredníctvom pružinového zásobníka energie - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov - úzky a nízky tvar
použitím piesta tvaru U - Maximálna flexibilita
Prídavné pripojenie vzduchu zhora - Jednoduchá kontrola stavu
Vyhľadávanie polohy piesta pomocou snímača magnetického poľa
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 25 | R1622 (SNS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 25 | R1623 (SLS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 25 | R1632 (SNS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 25 | R1651 (FNS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 25 | R1653 (FLS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 25 | R1661 (FKS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 25 | R1662 (SKS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 25 | R1665 (FKS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 25 | R1666 (SKS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 25 | R1621 (SNH) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 25 | R1624 (SLH) | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLRH | 25 | LLRHC..A | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLRH | 25 | LLRHC..LA | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLRH | 25 | LLRHC..LU | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLRH | 25 | LLRHC..U | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLRH | 25 | LLRHC..LR | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLRH | 25 | LLRHC..R | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 750 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 5.5 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Hmotnosť | 0.42 [kg] |
Príslušenstvo
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/9/2/csm_ZIM_SCH_FUN_LKPS__SALL__AIN__V3_b65a813733.png)
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - Klinová prevodovka
Prevod sily medzi piestom a upínacími čeľusťami - Upínacie čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - úzke teleso
- Pneumatický piest
piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere - pružinový zásobník energie
na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku