Upínací prvok
Séria LKPS
![](/fileadmin/_processed_/5/7/csm_ZIM_BIL_SER_LKPS__SALL__AIN__V4_2233a0b985.png)
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - Bezpečnostný prvok, zatvorený bez energie (NC)
Bezpečné brzdenie pri výpadku energie vďaka prostredníctvom pružinového zásobníka energie - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov - úzky a nízky tvar
použitím piesta tvaru U - Maximálna flexibilita
Prídavné pripojenie vzduchu zhora - Jednoduchá kontrola stavu
Vyhľadávanie polohy piesta pomocou snímača magnetického poľa
Objednávka č. | Prídržná sila | Prevádzkový tlak min. | Smer montáže | |
---|---|---|---|---|
LKPS1501AS2-A | 400 [N] | 5.5 [bar] | zhora | |
LKPS1501AS2-LP-A | 300 [N] | 4 [bar] | zhora | |
LKPS1501SS2-A | 400 [N] | 5.5 [bar] | z prednej strany | |
LKPS1501SS2-LP-A | 300 [N] | 4 [bar] | z prednej strany | |
LKPS1502BS2-A | 400 [N] | 5.5 [bar] | zhora | |
LKPS1502BS2-LP-A | 300 [N] | 4 [bar] | zhora | |
LKPS1505AS2-A | 400 [N] | 5.5 [bar] | z prednej strany | |
LKPS1505AS2-LP-A | 300 [N] | 4 [bar] | z prednej strany | |
LKPS1505GS2-A | 400 [N] | 5.5 [bar] | z prednej strany | |
LKPS1505GS2-LP-A | 300 [N] | 4 [bar] | z prednej strany | |
LKPS2001AS2-A | 650 [N] | 5.5 [bar] | zhora | |
LKPS2001AS2-LP-A | 450 [N] | 4 [bar] | zhora | |
LKPS2001SS2-A | 650 [N] | 5.5 [bar] | z prednej strany | |
LKPS2001SS2-LP-A | 450 [N] | 4 [bar] | z prednej strany | |
LKPS2501AS2-A | 750 [N] | 5.5 [bar] | zhora | |
LKPS2501AS2-LP-A | 550 [N] | 4 [bar] | zhora | |
LKPS2501SS2-A | 750 [N] | 5.5 [bar] | z prednej strany | |
LKPS2501SS2-LP-A | 550 [N] | 4 [bar] | z prednej strany | |
LKPS2502BS2-A | 750 [N] | 5.5 [bar] | zhora | |
nie je možné | ||||
LKPS2002BS2-A | 650 [N] | 5.5 [bar] | zhora | |
LKPS2002BS2-LP-A | 450 [N] | 4 [bar] | zhora | |
LKPS2005AS2-A | 650 [N] | 5.5 [bar] | z prednej strany | |
LKPS2005AS2-LP-A | 450 [N] | 4 [bar] | z prednej strany | |
LKPS2012IS2-A | 650 [N] | 5.5 [bar] | z prednej strany | |
LKPS2012IS2-LP-A | 450 [N] | 4 [bar] | z prednej strany | |
LKPS2014DS2-A | 650 [N] | 5.5 [bar] | z prednej strany | |
LKPS2014DS2-LP-A | 450 [N] | 4 [bar] | z prednej strany | |
LKPS na požiadanie | ||||
LKPS2502BS2-LP-A | 550 [N] | 4 [bar] | zhora | |
LKPS2502DS2-A | 750 [N] | 5.5 [bar] | z prednej strany | |
LKPS2504FS2-A | 750 [N] | 5.5 [bar] | z prednej strany | |
LKPS2502DS2-LP-A | 550 [N] | 4 [bar] | z prednej strany | |
LKPS2504FS2-LP-A | 550 [N] | 4 [bar] | z prednej strany | |
LKPS2505AS2-A | 750 [N] | 5.5 [bar] | z prednej strany | |
LKPS2505AS2-LP-A | 550 [N] | 4 [bar] | z prednej strany | |
LKPS2505BS2-A | 750 [N] | 5.5 [bar] | z prednej strany | |
LKPS2505BS2-LP-A | 550 [N] | 4 [bar] | z prednej strany | |
LKPS2512IS2-A | 750 [N] | 5.5 [bar] | z prednej strany | |
LKPS2512IS2-LP-A | 550 [N] | 4 [bar] | z prednej strany | |
LKPS2514DS2-A | 750 [N] | 5.5 [bar] | z prednej strany | |
LKPS2514DS2-LP-A | 550 [N] | 4 [bar] | z prednej strany |
![](/fileadmin/_processed_/9/2/csm_ZIM_SCH_FUN_LKPS__SALL__AIN__V3_b65a813733.png)
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - Klinová prevodovka
Prevod sily medzi piestom a upínacími čeľusťami - Upínacie čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - úzke teleso
- Pneumatický piest
piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere - pružinový zásobník energie
na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku