LBPS4510BS2-A

Upínací prvok
Séria LBPS

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • Bezpečnostný prvok, zatvorený bez energie (NC)
    Bezpečné brzdenie pri výpadku energie vďaka prostredníctvom pružinového zásobníka energie
  • dlhá životnosť
    až 5 mil. statických upínacích cyklov
  • úzky a nízky tvar
    použitím piesta tvaru U
  • Maximálna flexibilita
    Prídavné pripojenie vzduchu zhora
  • Jednoduchá kontrola stavu
    Vyhľadávanie polohy piesta pomocou snímača magnetického poľa
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
IKOLRX(MX)45LRXzobraziť variant
IKOLRX(MX)45LRXCzobraziť variant
IKOLRX(MX)45LRXGzobraziť variant
IKOLRX(MX)45MXzobraziť variant
IKOLRX(MX)45MXCzobraziť variant
IKOLRX(MX)45MXGzobraziť variant
IKOLRX(MX)45MXLzobraziť variant
IKOLRX(MX)45LRXDzobraziť variant
IKOLRX(MX)45LRXDCzobraziť variant
IKOLRX(MX)45LRXDGzobraziť variant
IKOLRX(MX)45MXDCzobraziť variant
IKOLRX(MX)45MXDzobraziť variant
IKOLRX(MX)45MXDGzobraziť variant
IKOLRX(MX)45MXDLzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila2600 [N]
Prevádzkový tlak min.5.5 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky132
Prevádzkový tlak max.6.5 [bar]
Stierač-
Hmotnosť1.8 [kg]
Výhody podrobne
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. Klinová prevodovka
    Prevod sily medzi piestom a upínacími a brzdovými čeľusťami
  3. Upínacie a brzdové čeľuste
    sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
  4. úzke teleso
  5. Pneumatický piest
    piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere
  6. pružinový zásobník energie
    na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku