GPP5008S-00-A
![](/fileadmin/_processed_/3/1/csm_SOM_BIL_ART_GPP5006-5008-5010-5013-5016-00__SALL__AIN__V1_b514097510.png)
2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GPP5000
"To najlepšie"
- Oceľové lineárne vedenie –
výkonnejší koncept vedenia
Vedenie oceľ/oceľ zaručuje spoľahlivú presnosť, robustnosť a dlhú životnosť s intervalmi údržby až 30 miliónov cyklov uchopenia. Profitujte z týchto vlastností a zvýšte vďaka nim hospodárnosť a spoľahlivosť procesov stroja. - Utesnené a chránené proti korózii – univerzálne chápadlo
Toto chápadlo môžete použiť univerzálne v takmer všetkých podmienkach prostredia, disponuje utesneným vedením so stupňom odolnosti proti vniknutiu pevných častí a vody IP67 a má štandardnú ochranu proti korózii. Jeho použitím vo svojej výrobe znížite rôznorodosť typov a s tým spojené náklady na skladovanie a procesy.
Vybavenie/možnosti
- 30 mil. cyklov bez údržby (max.)
- IP64
- S ochranou proti korózii
- Senzor magnetického poľa
- Induktívny senzor
- Tesnenie uzatvárania vzduchom
- Vysoká sila
- Steel Linear Guide
Technické údaje
Zdvih na čeľusť | 4 [mm] |
Uchopovacia sila zavrieť | 1150 [N] |
Uchopovacia sila otvoriť | 1240 [N] |
Doba zatvárania | 0.035 [s] |
Doba otvárania | 0.035 [s] |
Vlastná hmotnosť namontovanej čeľuste chápadla max. | 0.7 [kg] |
Max. dĺžka uchopovacej čeľusti | 115 [mm] |
Opakovacia presnosť +/- | 0.01 [mm] |
Prevádzkový tlak min. | 3 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 8 [bar] |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzková teplota | -10 ... +90 [°C] |
Objem valca na cyklus | 22 [cm³] |
Trieda čistoty podľa DIN EN ISO 14644-1 | 6 |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP64 |
S ochranou proti korózii | Áno |
Hmotnosť | 0.55 [kg] |
Príslušenstvo
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/b/1/csm_ZIM_SCH_FUN_GPP5000__SALL__AIN__V5_1b44c88ccd.png)
- Nútený klinový hákový mechanizmus
Vysoké zachytenie síl a momentov prostredníctvom podperného mostíka Synchronizovaný pohyb čeľustí chápadla - čeľusť chápadla
Montáž uchopovacej čeľuste prostredníctvom odnímateľných strediacich puzdier Trvale mazaný vloženou mazacou kapsou - Steel Linear Guide
Prevedenie oceľ v oceli Umožňuje montáž extrémne dlhých uchopovacích čeľustí K dispozícii aj vo variante oceľ/hliník - zvierkovnica
pripojenie pre induktívny snímač priblíženia - integrované poistenie uchopovacej sily
Pružina, namontovaná v priestore valca ako zásobník energie - pohon
Dvojčinný pneumatický valec - upevnenie a polohovanie
Alternatívne na viacerých stranách na individuálnu montáž Pneumatická a elektrická verzia sú až na výšku rovnaké - drážka registrácie
upevnenie a polohovanie senzorov magnetického poľa - Dvojlamelové utesnenie
IP64 a až do IP67 (s uzatváraním vzduchom) pri verzii Protektor Zabraňuje úniku tuku, vďaka čomu dlhšia životnosť
Certifikáty vhodnosti čistých priestorov
SERIES GPP5000 00-VERSIONS*
SERIES GPP5000 21-VERSIONS*
SERIES GPP5000 AL-VERSIONS*
*Certifications are valid for all versions only up to installation size GPP5016
![](/fileadmin/daten/Reinraumzertifikate/ZIMMER_GROUP_TUEV-SUED-DIN-EN-ISO-14644-VDI-2083-REINRAUM_EN.jpg)