Motek
Pünktlich zur Motek in Stuttgart glänzt die Zimmer Group auch in diesem Jahr mit einem erweiterten Produktportfolio und bietet spannende Produkterweiterungen und Produkteinführungen aus den Bereichen der Handhabungstechnik, Maschinentechnik, Lineartechnik und Robotik. Als Aussteller der ersten Stunde freut sich die Zimmer Group in diesem Jahr ganz besonders, zum 40-jährigen Jubiläum Teil der Motek zu sein und begrüßt in Halle 7, Stand 7301.
Fokusthemen
ÖFFNEN UND SCHLIESSEN VON PROBEN
Diese spezielle Handlings-Lösung dient durch die Kombination von Drehen und Greifen als Decapper und Recapper von Proberöhrchen. Sie kommt ebenfalls zum Einsatz bei der Etikettierung von Vials oder bei der Ausrichtung des Barcodes von Proberöhrchen um diesen scannen zu können.
INFORMATION
- Komponente - Kundenspezifische Lösung auf Basis der elektrischen Greiferserie GEP2000
- Besonderheiten - Einstellbare Kräfte und Positionierbarkeit des Greifers und des Drehmoduls
![](/fileadmin/_processed_/d/b/csm_Pharma_GEP2000_1_9a97aaeb1c.png)
BEREIT FÜR DEN REINRAUM
PRODUKTE MIT KLASSIFIZIERUNG
TÜV-ZERTIFIZIERT
Über 500 Greifer und Klemmelemente der Zimmer Group wurden dank geringer Partikelemissionen gemäß internationaler Norm DIN EN ISO 14644-1 für Reinraumklassen zwischen 2 und 6 zertifiziert. Lernen Sie die neusten Produkte und Innovationen mit Reinraumklassifizierung vor Ort auf der Motek in Stuttgart vom 04.-07.10.2022 in Halle 7, Stand 7301 kennen.
![](/fileadmin/_processed_/7/5/csm_CC02-Pruefung-von-Reinraumkomponenten_DE_88fcbc5f5c.png)
PALETTENWECHSLER
SICHER GESPANNT IN ALLEN EINSATZBEREICHEN
Sicheres und einfaches Handling schwerer Paletten - Der Palettenwechsler der Zimmer Group ermöglicht das Wechseln von Paletten in Werkzeugmaschinen und bietet vielfältigste Möglichkeiten im Bereich der Automatisierung, zum Beispiel das Handling von Bauteilen in Portalen oder an Robotern mit hoher Wiederholgenauigkeit. Treten Sie in den Austausch mit den Experten der Zimmer Group vor Ort auf der Motek in Stuttgart oder erfahren Sie mehr über unsere Produktneuheiten:
![](/fileadmin/_processed_/9/a/csm_Palettenwechsler-Anwendung_bf4d1775e7.png)
ELEKTROPNEUMATISCHES AGGREGAT
Das neue elektropneumatische Aggregat stellt pneumatische Antriebskraft flüsterleise an entlegensten Orten bereit und kann mehrere Produkte unabhängig voneinander ansteuern. Erfahren Sie mehr über Produktneuheiten der Zimmer Group auf der MOTEK in Stuttgart. Halle 7, Stand 7301.
![](/fileadmin/_processed_/4/f/csm_UPLIFT-MINIATUR_dc946474cb.png)
AUTOMATISCHER WERKZEUGWECHSLER
SERIE FWR
Höchste Flexibilität
Die neue Produktserie FWR des automatischen Werkzeugwechslers funktioniert komplett ohne externe Ansteuerung. Die Einsatzmöglichkeiten reichen von einem gelegentlichen Handwechsel bis zu vollautomatisierten Roboterzellen. Bei Bedarf kann der Wechselvorgang manuell mit nur einer Hand erfolgen. Sie wollen mehr erfahren? Besuchen Sie die Zimmer Group vor Ort auf der MOTEK – testen und anfassen der neusten Produkte ausdrücklich gewünscht!
![](/fileadmin/daten/Neuheiten_2021/2022/ZIM_BIL_SMB_FWR-MINIATUR__SALL__AQU.png)
HOCHWERTIGE KOMPONENTEN
FÜR BESONDERE ANWENDUNGEN
VOM Standard zur individuellen Lösung
Mit ultimativen Ansprüchen an Lebensdauer, Sicherheit und Qualität ist die Zimmer Group mit ausgeklügelten Lösungen verlässlicher Partner zahlreicher Unternehmen aus verschiedensten Branchen. Treten Sie ein in den Austausch auf der MOTEK vom 04.-07.10.2022
![](/fileadmin/_processed_/a/d/csm_ZIM_BIL_SMB_GEP2000-MATERIALVARIANTEN-MINIATUR__SALL__AQU_f1c801d91e.png)
pneumatisches Rotationsklemmelement
SERIE DKPS1000
Pneumatik oder Hydraulik, Sie haben die Wahl!
Pünktlich zur MOTEK in Stuttgart folgt nach erfolgreichem Marktstart und Serienabschluss der hydraulischen Rotationsklemmung der Serie DKHS1000 nun die Serie DKPS1000 mit pneumatischer Ansteuerung und digitaler Abfrage. Entdecken Sie alle neusten Technologien und Innovationen in Halle 7, Stand 7301.
![](/fileadmin/_processed_/c/e/csm_MKT000016-C_BR-21x21-40s-NEUHEITEN-2022-EINZEL__SALL__APR__V2-35_beb10b04b7.png)
ERWEITERTES PROUKTPORTFOLIO
MOTORSPINDELN DER ZIMMER GROUP
Sieger in allen (Leistungs-) Klassen
Das erweiterte Produktportfolio der Motorspindeln der Zimmer Group erstreckt sich von Standard-Motorspindeln, luftgekühlten Spindeln sowie fluidgekühlten High-Performance Spindeln. Sie möchten mehr erfahren? Treten Sie ein in den Austausch vor Ort auf der MOTEK.
![](/fileadmin/_processed_/5/7/csm_ZIM_BIL_SMB_HF-MINIATUR__SALL__AQU__V1_c92149214e.png)