PALETTENWECHSLER SPP
PRODUKTEINFÜHRUNG
Sicher gespannt in allen Einsatzbereichen
Mit dem Palettenwechsler erweitert die Zimmer Group den Produktbereich der Nullpunktspannsysteme. Neben dem Wechseln von Paletten in Werkzeugmaschinen werden vielfältige Möglichkeiten im Bereich der Automatisierung geboten, zum Beispiel das Handling von Bauteilen in Portalen oder an Robotern mit hoher Wiederholgenauigkeit.
Durch die schlanke Bauweise und den niedrigen Aufbau aus Spannplatte und Spannpalette sind sowohl die sehr nahe Palettenbeladung am Maschinentisch als auch die maximale Ausnutzung des Maschinenraums möglich. Hohe Einzugskräfte erzeugen ein außergewöhnlich steifes System, dessen ausgezeichnete Haltekraft höchste Drehmomente sowie eine hochpräzise Verbindung zwischen Roboter und Spannplatte zulässt. Damit wird insbesondere das Handling schwerer Paletten einfacher und sicherer.
- Höchste Einzugs- und Haltekraft
- Schlanke Bauweise für maximale Ausnutzung des Maschinenraums
- Abfrage des Spannzustandes und der Palettenanwesenheit
- Sicheres Handling durch Reinigungsfunktion und Federspeicher
![](/fileadmin/_processed_/9/a/csm_Palettenwechsler-Anwendung_0ec07d32d6.png)
Palettenwechsler SPP
Der Palettenwechsler ist zum Spannen von Palettenkupplungen oder Spannbolzen mit hoher Wiederholgenauigkeit konzipiert. Aufgrund seines konstruktiven Aufbaus ist es ohne anstehenden Pneumatikdruck gespannt. Durch einen zusätzlichen Impuls am PLUS-Anschluss kann die Spannkraft erhöht werden.
Er verfügt über vier Verdrehsicherungen zur Palettenkupplung. Die integrierte Ausblas- bzw. Reinigungsfunktion verhindert, dass sich Schmutz oder Flüssigkeit in Bolzenaufnahme, Auflagefläche und den Verdrehsicherungen sammelt.
Die Palettenkupplung dient dem Produkt als Palettenschnittstelle und stellt die Verbindung zur Spannpalette her. Die Verdrehsicherung ermöglicht beim Fügen mit dem Produkt die spielfreie Lagerorientierung. Ein sicherer Betrieb kann durch Sensoren mittels einer Kolbenstellungsabfrage und Spannbolzenabfrage überprüft werden. Die Ansteuerung aller Funktionen kann direkt über die seitlichen Pneumatikanschlüsse erfolgen. Es besteht auch die Möglichkeit, das Produkt über Alternativanschlüsse am Boden des Produkts anzusteuern.
![](/fileadmin/daten/technologien-komponenten/MT/Palettenwechsler/PALETTENWECHSLER-SER.png)
Der Palettenwechsler bildet die Schnittstelle zwischen Roboter oder einer Anbindung zur Palettenkupplung.
![](/fileadmin/_processed_/3/e/csm_KUPPLUNG-SER_ebf3944b4b.png)
Die Palettenkupplung ist die sichere Verbindung zwischen Palettenwechsler und Spannpalette. Der montierte Spannbolzen sichert die Kraftübertragung und die vier Verdrehsicherungen sorgen für die Aufnahme von Momenten.
![](/fileadmin/daten/technologien-komponenten/MT/Palettenwechsler/PLATTE-SER.png)
An der Spannplatte ist die Palettenkupplung montiert. Alternativ kann auch nur ein Spannbolzen und zwei Stifte (zur Verdrehsicherung) in Spannpaletten eingebracht werden.
Funktionen
Der Palettenwechsler verriegelt wie das Nullpunktspannsystem formschlüssig über speziell an die Bolzenkontur angepasste Klemmsegmente und erzeugt dadurch ein extrem steifes System, das in der Lage ist höchste Kräfte bei maximaler Wiederholgenauigkeit aufzunehmen.
Das System bietet durch seine sehr hohen Einzugskräfte und den Einsatz von gehärtetem Edelstahl eine hochpräzise Verbindung zwischen Roboter und Spannpalette.