SPN062P2E4SD-B
![](/fileadmin/_processed_/7/d/csm_ZIM_BIL_BAU_SPANNPLATTE-2-FACH__SALL__AIN__V2_0bc8ab670b.png)
Spannplatte
Serie
- Kompakte Bauweise mit optimierter Bauhöhe
- Systembaugruppe mit hoher Präzision
- Integrierte Luftzuführung/-verteilung
- Integrierter PLUS-Anschluss
- Auf Anfrage mit Advanced Nullpunktspannsystem lieferbar
- Variable Befestigungsmöglichkeiten
Ausstattung/Optionen
- PLUS-Anschluss
Technische Daten
Betriebsart | Pneumatisch |
Haltekraft max. | 2xM8 |
Betriebsdruck | 4 ... 7 [bar] |
Einzugskraft | 2x1 [kN] |
Einzugskraft mit PLUS-Anschluss | 2x2,5 [kN] |
Betriebstemperatur | -10 ... +70 [°C] |
Verdrehsicherung | Ja |
PLUS-Anschluss | Ja |
Ausblasfunktion | Nein |
Kolbenstellungsabfrage | Nein |
Auflagenkontrolle | Nein |
Werkstoff | Edelstahl gehärtet / Stahl |
Gewicht | 5.6 [kg] |