SPN062E4AD-B
![](/fileadmin/_processed_/c/a/csm_ZIM_BIL_BAU_SPN062-B__SALL__AIN__V2_9e70c60b05.png)
Nullpunktspannsystem SPN
Serie Advanced
"Das Überlegene"
- Verriegelung mittels Klemmsegmenten
- PLUS-Anschluss
- Rostfrei – Edelstahl gehärtet
- Zwei integrierte Verdrehsicherungen
- Integrierte Auflagenkontrolle
- Pneumatische Kolbenstellungsabfrage
- Integrierte Ausblasfunktion
- Zwei Anschlussmöglichkeiten
- Optional mit automatischem Verschluss
Ausstattung/Optionen
- Drehmomentstütze
- Edelstahl rostfrei
- Formschluss
- Gehärtet
- Kompatible Bolzen zum Referenzsystem
- Niedrige Bauhöhe
- PLUS-Anschluss
- Pneumatisch
- Wiederholgenauigkeit
- Schlauchloser Anschluss
- Automatischer Verschluss
- Kolbenstellungsabfrage / Auflagenkontrolle
Technische Daten
Haltekraft max. | M8 |
Betriebsdruck | 4 ... 7 [bar] |
Einzugskraft | 1.0 [kN] |
Einzugskraft mit PLUS-Anschluss | 2.5 [kN] |
Betriebstemperatur | -10 ... +70 [°C] |
Verdrehsicherung | Ja |
PLUS-Anschluss | Ja |
Ausblasfunktion | Ja |
Auflagenkontrolle | Ja |
Auflagenabdichtung | Ja |
Wiederholgenauigkeit | 0,005 [mm] |
Werkstoff | Edelstahl gehärtet |
Gewicht | 0.39 [kg] |
Aufbau im Schnitt
![](/fileadmin/_processed_/2/7/csm_ZIM_SCH_FUN_SPN-ADVANCED__SALL__AIN__V2_964a78e9bf.png)
- Gehäuse
- Spannbolzen
- Deckel
- Spannkolben
- Klemmsegmente
- Federpaket
- Drehmomentstütze/Verdrehsicherung