HF150-003-001
![](/fileadmin/_processed_/d/e/csm_ZIM_BIL_SER_HF150-003-001__SALL__AIN__V2_66830a95b9.png)
Motorspindel
Serie HF150-003
Nennleistung S1: 14,5 kWNenndrehmoment S1: 14,7 Nmmax. Drehzahl: 26.000 rpm
- Wasserkühlung
- IO-Link Kommunikation
- Als Aggregateträger konzipiert
- Höchste Performance durch Verwendung von Hybridlager
- Geeignet für die Bearbeitung von Holz, Kunststoff, Leichtmetall und Composites
- Vektorgeregelt
Ausstattung
- Drehzahlüberwachung
- Konusreinigung der Werkzeugschnittstelle
- Labyrinthdichtung
- Sperrluft
- Überwachung Werkzeugaufnahme
- Vektorregelbar / Rückführung
- IO-Link Interface
- Automatischer Werkzeugwechsel
Optionen
- Lagertemperatursensor
- Schnittstelle für Aggregate
Ausstattung/Optionen
- IO-Link
Technische Daten
Nennleistung S1 | 14.5 [kW] |
Nenndrehmoment S1 | 14.7 [Nm] |
Drehzahl max. | 26000 [1/min] |
Nenndrehzahl | 9.450 [1/min] |
Nennstrom S1 | 30.0 [A] |
Werkzeugschnittstelle | HSK-F63 |
Motortechnologie | Asynchron |
Polzahl | 4 |
Löseeinheit | Pneumatisch |
Kühlung | Wasser |
Gewicht | 33 [kg] |