Serie HF150-003
![](/fileadmin/_processed_/d/e/csm_ZIM_BIL_SER_HF150-003-001__SALL__AIN__V2_26be82d7d3.png)
Nennleistung S1: 14,5 kWNenndrehmoment S1: 14,7 Nmmax. Drehzahl: 26.000 rpm
- Wasserkühlung
- IO-Link Kommunikation
- Als Aggregateträger konzipiert
- Höchste Performance durch Verwendung von Hybridlager
- Geeignet für die Bearbeitung von Holz, Kunststoff, Leichtmetall und Composites
- Vektorgeregelt
Bestell-Nr. | Nennleistung S1 | Nenndrehmoment S1 | ZIM_MAXDZ | |
---|---|---|---|---|
HF150-003-001 | 14.5 [kW] | 14.7 [Nm] | ||
HF150-003-003 | 14.5 [kW] | 14.7 [Nm] |