RBPS3800-A
![](/fileadmin/_processed_/c/e/csm_ZIM_BIL_SER_RBPS__SALL__AIN__V4_31979e0015.png)
Klemmelement
Serie RBPS
- prozesssichere Abfrage
Abfrage geöffneter/geschlossener Zustand (optional) - energielos geschlossen (NC)
durch Federenergiespeicher - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen - Sicherheitselement
sicheres Bremsen bei Energieausfall - Einfache Zustandsabfrage
Abfrage der Kolbenstellung mit Magnetfeldsensor
Technische Daten
Haltekraft | 35000 [N] |
Wellen-Ø | 38 [mm] |
Montagerichtung | von vorne |
Haltemoment | 400 [Nm] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Betriebsdruck min. | 4 [bar] |
Abstreifer | ja |
Gewicht | 22 [kg] |
Zubehör
Aufbau im Schnitt
![](/fileadmin/_processed_/f/b/csm_ZIM_SCH_FUN_RBPS__SALL__AIN__V6_658ab74382.png)
- Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Spannzange - Spannzange zum klemmen und bremsen
wird an die Rundführung gepresst - Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Ringkolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit - Deckel
- Abfragenut (ab Größe RBPS12)
Befestigung und Positionierung eines Magnetfeldsensors (optional)