MKRS1200A-LP
![](/fileadmin/_processed_/3/d/csm_ZIM_BIL_SER_MKRS__SALL__AIN__V2_453d61f24f.png)
Klemmelement
Serie MKRS
- herstellerunabhängig
für Rund- und Wellenführungen - energielos geschlossen (NC)
durch Federenergiespeicher - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen - Sicherheitselement
sicheres Klemmen bei Energieausfall
Technische Daten
Haltekraft | 300 [N] |
Wellen-Ø | 12 [mm] |
Montagerichtung | von oben |
Haltemoment | 1 [Nm] |
max. Länge Klemmung | 56 |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Betriebsdruck min. | 4 [bar] |
Abstreifer | - |
Gewicht | 0.3 [kg] |
Aufbau im Schnitt
![](/fileadmin/_processed_/7/2/csm_ZIM_SCH_FUN_MKRS__SALL__AIN__V3_00166f758e.png)
- Rundführung
passend für Rund- und Wellenführungen - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken - Klemmbacken
wird an die Rundführung gepresst - Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit