HKR3000A
![](/fileadmin/_processed_/d/c/csm_ZIM_BIL_SER_HKR__SALL__AIN__V2_275f74ff8f.png)
Klemmelement
Serie HKR
- herstellerunabhängig
für Rund- und Wellenführungen - werkzeugloses Öffnen und Schließen (bistabil)
durch Drehen des Klemmhebels - wartungsfrei
bis zu 50.000 statische Klemmzyklen
Technische Daten
Haltekraft | 2000 [N] |
Haltemoment | 30 [Nm] |
Wellen-Ø | 30 [mm] |
Anzugsmoment | 15.00 [Nm] |
Montagerichtung | von oben |
max. Länge Klemmung | 58 |
Abstreifer | - |
Gewicht | 1.5 [kg] |
Aufbau im Schnitt
![](/fileadmin/_processed_/d/e/csm_ZIM_SCH_FUN_HKR__SALL__AIN__V3_7919523438.png)
- Rundführung
passend für Rund- und Wellenführungen - Klemmhebel aus Kunststoff
frei justierbar (ausrasten durch anheben) - Klemmbacken
die schwimmende Lagerung garantiert eine symmetrische Krafteinleitung - Gehäuse