HKR2000A
![](/fileadmin/_processed_/d/c/csm_ZIM_BIL_SER_HKR__SALL__AIN__V2_275f74ff8f.png)
Klemmelement
Serie HKR
- herstellerunabhängig
für Rund- und Wellenführungen - werkzeugloses Öffnen und Schließen (bistabil)
durch Drehen des Klemmhebels - wartungsfrei
bis zu 50.000 statische Klemmzyklen
Technische Daten
Haltekraft | 1200 [N] |
Haltemoment | 12 [Nm] |
Wellen-Ø | 20 [mm] |
Anzugsmoment | 7.00 [Nm] |
Montagerichtung | von oben |
max. Länge Klemmung | 44 |
Abstreifer | - |
Gewicht | 0.55 [kg] |
Aufbau im Schnitt
![](/fileadmin/_processed_/d/e/csm_ZIM_SCH_FUN_HKR__SALL__AIN__V3_7919523438.png)
- Rundführung
passend für Rund- und Wellenführungen - Klemmhebel aus Kunststoff
frei justierbar (ausrasten durch anheben) - Klemmbacken
die schwimmende Lagerung garantiert eine symmetrische Krafteinleitung - Gehäuse