TPS060
![](/fileadmin/_processed_/0/2/csm_ZIM_BIL_SER_TPS__SALL__AIN__V2_566ec1bc4e.png)
Klemmelement
Serie TPS
- herstellerunabhängig
für Rund- und Wellenführungen - energielos geschlossen (NC)
durch Federenergiespeicher - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen Interne Drehmomentaufnahme kein Verschleiß der Welle - Sicherheitselement
sicheres Klemmen bei Energieausfall
Technische Daten
Wellen-Ø | 60 [mm] |
Betriebsdruck min. | 4 [bar] |
Haltemoment | 80 [Nm] |
Montagerichtung | von vorne |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Gewicht | 2.2 [kg] |
Aufbau im Schnitt
![](/fileadmin/_processed_/7/f/csm_ZIM_SCH_FUN_TPS__SALL__AIN__V3_31e3fce1bb.png)
- Klemmscheibe
zur Befestigung mit der Welle - Klemmsegmente
fixiert Klemmscheibe innerhalb des Elementes - Gehäuse
- Pneumatikkolben
Ringkolben bewegt die Klemmsegmente in Längsrichtung - Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit