Klemmelement
Serie TPS

  • herstellerunabhängig
    für Rund- und Wellenführungen
  • energielos geschlossen (NC)
    durch Federenergiespeicher
  • hohe Standzeit
    bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen Interne Drehmomentaufnahme kein Verschleiß der Welle
  • Sicherheitselement
    sicheres Klemmen bei Energieausfall
Baugröße: TPS050
Bestell-Nr.Wellen-ØBetriebsdruck min.Haltemoment
TPS05050 [mm]4 [bar]60 [Nm]
Baugröße: TPS060
Bestell-Nr.Wellen-ØBetriebsdruck min.Haltemoment
TPS06060 [mm]4 [bar]80 [Nm]
Baugröße: TPS080
Bestell-Nr.Wellen-ØBetriebsdruck min.Haltemoment
TPS08080 [mm]5.5 [bar]140 [Nm]
Baugröße: TPS090
Bestell-Nr.Wellen-ØBetriebsdruck min.Haltemoment
TPS09090 [mm]5.5 [bar]140 [Nm]
Baugröße: TPS120
Bestell-Nr.Wellen-ØBetriebsdruck min.Haltemoment
TPS120120 [mm]5.5 [bar]180 [Nm]
Baugröße: TPS160
Bestell-Nr.Wellen-ØBetriebsdruck min.Haltemoment
TPS160160 [mm]5.5 [bar]400 [Nm]
Baugröße: TPS200
Bestell-Nr.Wellen-ØBetriebsdruck min.Haltemoment
TPS200200 [mm]5.5 [bar]500 [Nm]
  1. Klemmscheibe
    zur Befestigung mit der Welle
  2. Klemmsegmente
    fixiert Klemmscheibe innerhalb des Elementes
  3. Gehäuse
  4. Pneumatikkolben
    Ringkolben bewegt die Klemmsegmente in Längsrichtung
  5. Federenergiespeicher
    zum drucklosen schließen der Klemmeinheit