DKPS1160-00-A
![](/fileadmin/_processed_/c/e/csm_ZIM_BIL_SER_DKPS1000__SALL__AIN__V1_61daf97e0e.png)
Klemmelement
Serie DKPS1000
- Hohe Haltemomente ohne Zusatzluft
Erhöhte Sicherheit durch Absicherung der
Rotationsachse - Einfache Zustandsabfrage
Abfrage der Kolbenstellung mit Magnetfeldsensor - Marktübertreffende Zyklenzahlen
Leckagefrei dank bewährter Kolbendichtung
Technische Daten
Wellen-Ø | 160 [mm] |
Betriebsdruck min. | 5.5 [bar] |
Haltemoment | 1000 [Nm] |
Montagerichtung | von vorne |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Schließzeit | 0.1 [s] |
Öffnungszeit | 0.1 [s] |
Abstreifer | - |
Gewicht | 5.7 [kg] |
Aufbau im Schnitt
![](/fileadmin/_processed_/3/b/csm_ZIM_SCH_FUN_DKPS1000__SALL__AIN__V1_2079a21d46.png)
- Gehäuse
- Gehäuseanbindung
Verschraubung an die Anschlusskonstruktion - Kolben
spezielle Formgebung zur optimalen Federauslenkung - Tellerfedern/Federspeicher
zur drucklosen Haltemomenterzeugung durch Vorspannung - Klemmbereich
direktes Klemmen der Rotationsachse - Pneumatikanschluss