MCPS1500MW
![](/fileadmin/_processed_/1/8/csm_ZIM_BIL_SER_MCPS__SALL__AIN__V2_3f943f0190.png)
Klemmelement
Serie MCPS
- kleine Bauweise
für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen - energielos geschlossen (NC)
durch Federenergiespeicher - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen - höhere Haltekraft
durch die Ansteuerung mit PLUS- Luft - Sicherheitselement
sicheres Klemmen bei Energieausfall
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
HepcoMotion | MLGB | 15 | MLGB..C | Variante anzeigen |
HepcoMotion | MLGB | 15 | MLGB..L | Variante anzeigen |
HepcoMotion | MLGB | 15 | MLGB..N | Variante anzeigen |
IKO | LWLF | 42 | LWLF..B | Variante anzeigen |
IKO | LWLF | 42 | LWLF..BCS | Variante anzeigen |
IKO | LWLF | 42 | LWLF..CS | Variante anzeigen |
IKO | LWLF | 42 | LWLFC..B | Variante anzeigen |
IKO | LWLF | 42 | LWLFG..B | Variante anzeigen |
INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 15 | KWEM..-W | Variante anzeigen |
INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 15 | KWEM..-WL | Variante anzeigen |
INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 15 | KWEM..-WC | Variante anzeigen |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 42(16) | SEBW | Variante anzeigen |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 42(16) | SEBWD | Variante anzeigen |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 42(16) | SEBWM | Variante anzeigen |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 42(16) | SEBWN | Variante anzeigen |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 42(16) | SEBWZ | Variante anzeigen |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 42(16) | SELBW | Variante anzeigen |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 42(16) | SELBWM | Variante anzeigen |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 42(16) | SELBWN | Variante anzeigen |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 42(16) | SELBWZ | Variante anzeigen |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 42(16) | SEWZB | Variante anzeigen |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 42(16) | SSEBW | Variante anzeigen |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 42(16) | SWZB | Variante anzeigen |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 42(16) | SWZLB | Variante anzeigen |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 42(16) | SWZMB | Variante anzeigen |
NB | SEBSW | 15 | A | Variante anzeigen |
NB | SEBSW | 15 | AY | Variante anzeigen |
NB | SEBSW | 15 | B | Variante anzeigen |
NB | SEBSW | 15 | BY | Variante anzeigen |
NB | SEBW | 15 | A | Variante anzeigen |
NB | SEBW | 15 | A-N | Variante anzeigen |
NB | SEBW | 15 | AY | Variante anzeigen |
NB | SEBW | 15 | AY-N | Variante anzeigen |
NB | SERSW | 15 | A | Variante anzeigen |
NB | SERW | 15 | A | Variante anzeigen |
PMI | MSD | 15 | MSD-M | Variante anzeigen |
PMI | MSD | 15 | MSD-LM | Variante anzeigen |
HIWIN | MGW | 15 | MGW..C | Variante anzeigen |
HIWIN | MGW | 15 | MGW..H | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 280 [N] |
Betriebsdruck min. | 5.5 [bar] |
Montagerichtung | von oben |
max. Länge Klemmung | 525 |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Haltekraft PLUS-Anschluss | 360 [N] |
Gewicht | 0.2 [kg] |
Aufbau im Schnitt
![](/fileadmin/_processed_/3/0/csm_ZIM_SCH_FUN_MCPS__SALL__AIN__V3_7de0ba4a8e.png)
- Miniatur Profilschienenführung
für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit - Kulissenstein
zur schwimmenden Lagerung