Klemmelement
Serie MCPS

  • kleine Bauweise
    für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen
  • energielos geschlossen (NC)
    durch Federenergiespeicher
  • hohe Standzeit
    bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen
  • höhere Haltekraft
    durch die Ansteuerung mit PLUS- Luft
  • Sicherheitselement
    sicheres Klemmen bei Energieausfall
Baugröße: MCPS07
Bestell-Nr.HaltekraftBetriebsdruck min.Montagerichtung
MCPS0701A80 [N]5.5 [bar]von vorne
MCPS0701A-LP80 [N]4 [bar]von vorne
Baugröße: MCPS09
Bestell-Nr.HaltekraftBetriebsdruck min.Montagerichtung
MCPS0901A80 [N]5.5 [bar]von oben
MCPS0901A-LP80 [N]4 [bar]von oben
MCPS0901H80 [N]5.5 [bar]von oben
MCPS0901H-LP80 [N]4 [bar]von oben
MCPS0912D80 [N]5.5 [bar]von oben
MCPS0912D-LP80 [N]4 [bar]von oben
MCPS0914L80 [N]5.5 [bar]von oben
MCPS0914L-LP80 [N]4 [bar]von oben
MCPS0900MW80 [N]5.5 [bar]von oben
MCPS0900MW-LP80 [N]4 [bar]von oben
Baugröße: MCPS12
Bestell-Nr.HaltekraftBetriebsdruck min.Montagerichtung
MCPS1201A250 [N]5.5 [bar]von oben
MCPS1201A-LP145 [N]4 [bar]von oben
MCPS1201M250 [N]5.5 [bar]von oben
MCPS1201M-LP145 [N]4 [bar]von oben
MCPS1202F250 [N]5.5 [bar]von vorne
MCPS1202F-LP145 [N]4 [bar]von vorne
MCPS1205A250 [N]5.5 [bar]von oben
MCPS1205A-LP145 [N]4 [bar]von oben
MCPS1214L240 [N]5.5 [bar]von oben
MCPS1214L-LP145 [N]4 [bar]von oben
MCPS1217C250 [N]5.5 [bar]von oben
MCPS1217C-LP145 [N]4 [bar]von oben
MCPS1200MW250 [N]5.5 [bar]von oben
MCPS1200MW-LP145 [N]4 [bar]von oben
Baugröße: MCPS15
Bestell-Nr.HaltekraftBetriebsdruck min.Montagerichtung
MCPS1501H280 [N]5.5 [bar]von oben
MCPS1501H-LP145 [N]4 [bar]von oben
MCPS1501HW240 [N]5.5 [bar]von vorne
MCPS1501HW-LP145 [N]4 [bar]von vorne
MCPS1501M280 [N]5.5 [bar]von oben
MCPS1501M-LP145 [N]4 [bar]von oben
MCPS1502F280 [N]5.5 [bar]von oben
MCPS1502F-LP145 [N]4 [bar]von oben
MCPS1504A280 [N]5.5 [bar]von oben
MCPS1504A-LP145 [N]4 [bar]von oben
MCPS1505A280 [N]5.5 [bar]von vorne
MCPS1505A-LP145 [N]4 [bar]von vorne
MCPS1505E240 [N]5.5 [bar]von vorne
MCPS1505E-LP145 [N]4 [bar]von vorne
MCPS1514L280 [N]5.5 [bar]von oben
MCPS1514L-LP145 [N]4 [bar]von oben
MCPS1503MW240 [N]5.5 [bar]von oben
MCPS1503MW-LP145 [N]4 [bar]von oben
MCPS1500MW280 [N]5.5 [bar]von oben
MCPS1500MW-LP145 [N]4 [bar]von oben
Baugröße: MCPS20
Bestell-Nr.HaltekraftBetriebsdruck min.Montagerichtung
MCPS2001A400 [N]5.5 [bar]von oben
MCPS2001A-LP300 [N]4 [bar]von oben
MCPS2005A400 [N]5.5 [bar]von oben
MCPS2005A-LP300 [N]4 [bar]von oben
Bestell-Nr.HaltekraftBetriebsdruck min.Montagerichtung
MCPS auf Anfrage
Baugröße: MCPS25
Bestell-Nr.HaltekraftBetriebsdruck min.Montagerichtung
MCPS2501H400 [N]5.5 [bar]von oben
MCPS2501H-LP300 [N]4 [bar]von oben
Baugröße: MCPS17
Bestell-Nr.HaltekraftBetriebsdruck min.Montagerichtung
MCPS1701B250 [N]5.5 [bar]von oben
MCPS1701B-LP145 [N]4 [bar]von oben
  1. Miniatur Profilschienenführung
    für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen erhältlich
  2. Keilgetriebe
    Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken
  3. Klemmbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Pneumatikkolben
    der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung
  6. Federenergiespeicher
    zum drucklosen schließen der Klemmeinheit
  7. Kulissenstein
    zur schwimmenden Lagerung