LKE3505AS1
![](/fileadmin/_processed_/8/7/csm_ZIM_BIL_SER_LKE__SALL__AIN__V3_cc9c744305.png)
Klemmelement
Serie LKE
- Energieeffizient (bistabil)
Öffnen und Schließen durch 24V Spannungsversorgung - Integrierte Elektronik
Digitale Ansteuerung und Statussignale - Flexibler Kabelabgang
Für maximale Bauraumnutzung
Ausstattung/Optionen
- Integrierte Abfrage
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 35 | R1622 (SNS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 35 | R1623 (SLS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 35 | R1651 (FNS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 35 | R1653 (FLS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 35 | R1661 (FKS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 35 | R1662 (SKS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 35 | R1665 (FKS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 35 | R1666 (SKS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 35 | R1621 (SNH) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 35 | R1624 (SLH) | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 1800 [N] |
Spannung | 24 [V] |
Stromaufnahme max. | 3.5 [A] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 1661 |
Abstreifer | - |
Gewicht | 1.8 [kg] |
Aufbau im Schnitt
![](/fileadmin/_processed_/5/0/csm_ZIM_SCH_FUN_LKE__SALL__AIN__V2_f6c50fb5f5.png)
- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Exzentergetriebe
Kraftübersetzung zwischen Motor und Klemmbacken - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- elektrischer Antrieb
zur Erzeugung der Klemmkraft - Kulissenstein
zur schwimmenden Lagerung - Notbetätigung
manuelles Öffnen bei Energieausfall möglich - Elektrische Anschlussleitung
Ansteuerung und Energieversorgung - Einstellschraube
Korrektur der Schienentoleranz